Warengruppen
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
K0662

Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.
Griffelement Polyamid.
Ausführung:blank.
Griffelement blau, schwarz oder rot.
Hinweis:Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.Auf Anfrage:weitere Grifffarben.Zubehör:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Zeichnungshinweis:
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
Besonderheiten:
Edelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0662 Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl 456 kB
 Technischer Hinweis Schnellspanner mit Sicherheitsverriegelung 574 kB

Zeichnungen

Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 1
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 2
Öffnungswinkel
Haltearm
ohne Anschlag
Öffnungswinkel
Griff
Position 1
Öffnungswinkel
Griff
Position 2
Öffnungswinkel
Griff
ohne Anschlag
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0662.105001ultramarinblau RAL 5002100°-147°64°-83°1007501050620750  0.00 €
K0662.106001ultramarinblau RAL 500256°83°152°46°56°83°160135016509201050  0.00 €
K0662.108001ultramarinblau RAL 500213°93°158°26°61°86°190200028009401350  0.00 €
K0662.105000schwarzgrau RAL 7021100°-147°64°-83°1007501050620750  0.00 €
K0662.106000schwarzgrau RAL 702156°83°152°46°56°83°160135016509201050  0.00 €
K0662.108000schwarzgrau RAL 702113°93°158°26°61°86°190200028009401350  0.00 €
K0662.105003verkehrsrot RAL 3020100°-147°64°-83°1007501050620750  0.00 €
K0662.106003verkehrsrot RAL 302056°83°152°46°56°83°160135016509201050  0.00 €
K0662.108003verkehrsrot RAL 302013°93°158°26°61°86°190200028009401350  0.00 €
BestellnummerFarbe
Komponente
LochbildMAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CD

HLL1CADZub.PreisBestellen
K0662.105001ultramarinblau RAL 50022M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635  0.00 €
K0662.106001ultramarinblau RAL 50023M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553  0.00 €
K0662.108001ultramarinblau RAL 50023M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762  0.00 €
K0662.105000schwarzgrau RAL 70212M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635  0.00 €
K0662.106000schwarzgrau RAL 70213M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553  0.00 €
K0662.108000schwarzgrau RAL 70213M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762  0.00 €
K0662.105003verkehrsrot RAL 30202M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635  0.00 €
K0662.106003verkehrsrot RAL 30203M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553  0.00 €
K0662.108003verkehrsrot RAL 30203M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762  0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33