Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und fester Andruckspindel
K0056

Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und fester...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.
Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden.

Bei der Ausführung K0056.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Zeichnungshinweis:
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0056 Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und fester Andruckspindel 170 kB
 Technischer Hinweis 2,8 MB

Zeichnungen

Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und fester Andruckspindel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerÖffnungswinkel
Haltearm
Position 1
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 2
Öffnungswinkel
Haltearm
ohne Anschlag
Öffnungswinkel
Griff
Position 1
Öffnungswinkel
Griff
Position 2
Öffnungswinkel
Griff
ohne Anschlag
passender
Kunststoffgriff
CADZub.PreisBestellen
K0056.015095°-185°75°-110°K0100.19  auf Anfrage
K0056.025095°125°160°70°85°100°K0100.28  auf Anfrage
K0056.035090°120°180°70°80°110°K0100.30  auf Anfrage
K0056.045090°125°180°70°85°110°K0100.34  auf Anfrage
K0056.055090°120°180°65°80°110°K0100.35  auf Anfrage
Bestellnummer
 
AA1A2BB1B2CC1C2DHLL1MHandkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Spannkraft
F3
N
CADZub.PreisBestellen
K0056.015012,72771262428115,45,11356026M6x501201500900  auf Anfrage
K0056.025019358126263721,577,11908745M8x6019025001150  auf Anfrage
K0056.035032509168335225,59,68,324012465M10x8023035001650  auf Anfrage
K0056.045032531020104257308,78,724613674M12x10026045001650  auf Anfrage
K0056.0550517612,52010411013812,712,3345197108M16x15029055001900  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33