Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Pneumatik-Schubstangenspanner
K0094

Pneumatik-Schubstangenspanner

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hebelteile, Konsole und Schubstange Stahl.
Schubstangengehäuse Kugelgraphitguss (GJS).
Ausführung:phosphatiert. Zylinder blank.Zubehör:K0101
K0102
K0103
K0106
Pneumatikzylinder:Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung und ausgerüstet mit zwei Näherungs-Reedschalter mit LED-Anzeige.Technische Daten für Näherungs-Reedschalter:Max. Leistung DC = 10 W / AC = 12 VA.
Max. Schaltspannung 10 - 60 V, DC und AC.
Max. Schaltleistung 500 mA.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0094 Pneumatik-Schubstangenspanner 145 kB

Zeichnungen

Pneumatik-Schubstangenspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3BB1C1D

D1HLL1L2MRHub
S
Haltekraft
F2
N
Betriebsdruck
bar
Luftverbrauch
pro Doppelhub
Hubzahl
pro min.
bei 6 bar
CADZub.PreisBestellen
K0094.06002902536,5-5933,414,55,514533314130M8G1/8-60002 - 60,09 dm³60  auf Anfrage
K0094.1200380835417641218,520754355540M10G1/8-120002 - 60,28 dm³50  auf Anfrage
K0094.250047512454596542610,3259657710260M12G1/4-250002 - 60,60 dm³45  auf Anfrage
Bestellnummer
 
Schubstange ausgefahren / Spannkraft F1 NCADZub.PreisBestellen
K0094.06005mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,  auf Anfrage
K0094.12005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,  auf Anfrage
K0094.25005mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33