- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- K1463
Schnellspanner Edelstahl horizontal mit Kraftsensor
- K1463
Schnellspanner Edelstahl horizontal mit Sicherheitsverriegelung und Kraftsensor
- K1464
Spannstücke verstellbar für Schnellspanner mit Kraftsensor
- K1482
Steckverbinder mit Schraubanschluss geschirmt
- K1825
Kraftsensor für Schnellspanner
- K0660
Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0660
Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0660
Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
- K0660
Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
- K0660
Schnellspanner antistatisch horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0661
Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0661
Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0661
Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
- K0661
Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
- K0661
Schnellspanner antistatisch horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0662
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0662
Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0662
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
- K0662
Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
- K0662
Schnellspanner antistatisch vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0663
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0663
Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0663
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
- K0663
Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
- K0663
Schnellspanner antistatisch vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0664
Muttern mit Kugelkuppe
- K1736
Zustandssensoren Edelstahl mit Halter für Schnellspanner
- K1243
Minischnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K1543
Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß links und verstellbarer Andruckspindel
- K1544
Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß rechts und verstellbarer Andruckspindel
- K1239
Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K1433
Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm
- K1541
Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und fester Andruckspindel
- K1240
Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K1241
Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K2067
Schnellspanner Stahl schwarz, horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K1434
Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und fester Andruckspindel
- K1435
Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und vollem Haltearm
- K1242
Schnellspanner horizontal schwere Ausführung mit verstellbarer Andruckspindel
- K1439
Zugspanner
- K1244
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und fester Andruckspindel
- K1245
Schnellspanner vertikal schwere Ausführung mit verstellbarer Andruckspindel
- K1246
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K1248
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K1250
Schnellspanner vertikal schwere Ausführung mit fester Andruckspindel
- K1251
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm
- K1253
Schnellspanner vertikal schwere Ausführung mit fester Andruckspindel
- K1254
Minischnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und fester Andruckspindel
- K1255
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K2066
Schnellspanner Stahl schwarz, vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K1256
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K1257
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K1438
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und fester Andruckspindel
- K1258
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und vollem Haltearm
- K1542
Schnellspanner horizontal mit Winkelfuß und verstellbarer Andruckspindel
- K1259
Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß und verstellbarer Andruckspindel
- K1436
Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß und fester Andruckspindel
- K1437
Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß und vollem Haltearm
- K1260
Bügelspanner horizontal mit Gegenhalter
- K1261
Bügelspanner horizontal mit Gegenhalter
- K1262
Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter
- K1265
Bügelspanner vertikal mit Gegenhalter
- K1268
Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter
- K1270
Hakenspanner horizontal mit Gegenhalter
- K1432
Hakenspanner horizontal mit Gegenhalter
- K1545
Minischubstangenspanner mit Konsole
- K1546
Schubstangenspanner mit Konsole
- K1547
Schubstangenspanner mit Konsole
- K1440
Schubstangenspanner ohne Konsole
- K0087
Schubstangenspanner schwere Ausführung mit Handgriff
- K0088
Schubstangenspanner schwere Ausführung mit umsteckbarem Handhebel
- K0745
Schubstangenspanner mini
- K1548
Pneumatikspanner horizontal
- K1549
Pneumatik-Schubstangenspanner
- K1550
Kniehebelpressen Handausführung
- K1551
Kniehebelpressen Pneumatikausführung
- K0055
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0056
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und fester Andruckspindel
- K0058
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0059
Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0060
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und fester Andruckspindel
- K0061
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und vollem Haltearm
- K0062
Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0063
Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß und fester Andruckspindel
- K0064
Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß und vollem Haltearm
- K0065
Kurvenschnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß
- K0066
Schnellspanner vertikal schwere Ausführung mit fester Andruckspindel
- K0067
Schnellspanner vertikal schwere Ausführung mit vollem Haltearm
- K0068
Minischnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0069
Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0070
Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und fester Andruckspindel
- K0071
Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß links und verstellbarer Andruckspindel
- K0267
Minischnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß rechts und verstellbarer Andruckspindel
- K0072
Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0073
Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und vollem Haltearm
- K0074
Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
- K0075
Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und fester Andruckspindel
- K0076
Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und vollem Haltearm
- K0077
Schnellspanner horizontal schwere Ausführung mit verstellbarer Andruckspindel
- K0078
Zugspanner
- K0079
Hakenspanner horizontal mit Gegenhalter
- K0080
Bügelspanner horizontal mit Gegenhalter
- K0081
Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter
- K0082
Bügelspanner vertikal mit Gegenhalter
- K0083
Minischubstangenspanner mit Konsole
- K0084
Schubstangenspanner mit Konsole
- K0085
Schubstangenspanner mit Konsole
- K0086
Schubstangenspanner ohne Konsole
- K0089
Pneumatikspanner horizontal Form A
- K0090
Pneumatikspanner horizontal Form B
- K0091
Pneumatikspanner vertikal schwere Ausführung
- K0092
Pneumatikspanner horizontal schwere Ausführung
- K0093
Pneumatik-Schubstangenspanner
- K0094
Pneumatik-Schubstangenspanner
- K0095
Kniehebelpressen Handausführung
- K0096
Kniehebelpressen Pneumatikausführung
- K0098
Befestigungswinkel
- K1431
Befestigungswinkel
- K2110
Kunststoffgriffe, rund mit rechteckiger Aufnahme
- K2111
Kunststoffgriffe, rund mit runder Aufnahme
- K2112
Kunststoffgriffe, rund mit runder Aufnahme
- K2113
Kunststoffgriffe, rechteckig mit rechteckiger Aufnahme
- K0099
Kunststoffgriffe rund
- K0100
Kunststoffgriffe
- K0688
Druckschrauben mit Druckstück
- K0689
Druckschrauben mit Druckstück
- K0690
Neopren-Druckschrauben
- K0101
Andruckspindeln starr
- K1442
Andruckspindeln starr
- K0102
Andruckspindeln mit Gelenkfuß
- K0103
Andruckspindeln mit aufvulkanisiertem Neoprendruckstück
- K1443
Andruckspindeln mit aufvulkanisiertem Neoprendruckstück
- K0104
Druckstücke aus Neopren
- K0105
Schutzkappen
- K0106
Schutzkappen
- K0106
Schutzkappen antistatisch
- K0107
Klemmscheiben für Andruckspindeln
- K1441
Klemmscheiben für Andruckspindeln
- K1210
Adapterblock Aluminium
- K1211
Adapterplatte rund
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0661Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl. Griffelement Polyamid.Ausführung:nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot.Hinweis:Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.Auf Anfrage:weitere Grifffarben.Zubehör:K0106 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Komponente | Lochbild | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Handkraft FH N | Haltekraft F1 N | Haltekraft F2 N | Spannkraft F3 N | Spannkraft F4 N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0661.005001 | ultramarinblau RAL 5002 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | | | 0.00 € | | K0661.006001 | ultramarinblau RAL 5002 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | | | 0.00 € | | K0661.008001 | ultramarinblau RAL 5002 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | | | 0.00 € | | K0661.010001 | ultramarinblau RAL 5002 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | | | 0.00 € | | K0661.012001 | ultramarinblau RAL 5002 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | | | 0.00 € | | K0661.005000 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | | | 0.00 € | | K0661.006000 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | | | 0.00 € | | K0661.008000 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | | | 0.00 € | | K0661.010000 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | | | 0.00 € | | K0661.012000 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | | | 0.00 € | | K0661.005003 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | | | 0.00 € | | K0661.006003 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | | | 0.00 € | | K0661.008003 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | | | 0.00 € | | K0661.010003 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | | | 0.00 € | | K0661.012003 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | | | 0.00 € | |
Bestellnummer | Farbe Komponente | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0661.005001 | ultramarinblau RAL 5002 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 8,1 | 4,1 | 13,2 | 9,2 | 22,5 | 26,2 | 5,2 | 5,5 | 52,2 | 47,9 | 125,7 | 41,8 | | | 0.00 € | | K0661.006001 | ultramarinblau RAL 5002 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 43,5 | 36,9 | 8 | 5,5 | 75,2 | 71 | 186,6 | 60,5 | | | 0.00 € | | K0661.008001 | ultramarinblau RAL 5002 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21 | 16 | 41,5 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 223,1 | 74,9 | | | 0.00 € | | K0661.010001 | ultramarinblau RAL 5002 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | 2 | 16,2 | 9,2 | 26 | 19 | 47 | 59,6 | 10 | 8,8 | 114,3 | 107,5 | 279,4 | 103,9 | | | 0.00 € | | K0661.012001 | ultramarinblau RAL 5002 | M12x70 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16,2 | 9,2 | 28 | 21 | 47 | 75,9 | 13,5 | 8,5 | 128,4 | 125,2 | 314,7 | 122 | | | 0.00 € | | K0661.005000 | schwarzgrau RAL 7021 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 8,1 | 4,1 | 13,2 | 9,2 | 22,5 | 26,2 | 5,2 | 5,5 | 52,2 | 47,9 | 125,7 | 41,8 | | | 0.00 € | | K0661.006000 | schwarzgrau RAL 7021 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 43,5 | 36,9 | 8 | 5,5 | 75,2 | 71 | 186,6 | 60,5 | | | 0.00 € | | K0661.008000 | schwarzgrau RAL 7021 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21 | 16 | 41,5 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 223,1 | 74,9 | | | 0.00 € | | K0661.010000 | schwarzgrau RAL 7021 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | 2 | 16,2 | 9,2 | 26 | 19 | 47 | 59,6 | 10 | 8,8 | 114,3 | 107,5 | 279,4 | 103,9 | | | 0.00 € | | K0661.012000 | schwarzgrau RAL 7021 | M12x70 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16,2 | 9,2 | 28 | 21 | 47 | 75,9 | 13,5 | 8,5 | 128,4 | 125,2 | 314,7 | 122 | | | 0.00 € | | K0661.005003 | verkehrsrot RAL 3020 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 8,1 | 4,1 | 13,2 | 9,2 | 22,5 | 26,2 | 5,2 | 5,5 | 52,2 | 47,9 | 125,7 | 41,8 | | | 0.00 € | | K0661.006003 | verkehrsrot RAL 3020 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 43,5 | 36,9 | 8 | 5,5 | 75,2 | 71 | 186,6 | 60,5 | | | 0.00 € | | K0661.008003 | verkehrsrot RAL 3020 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21 | 16 | 41,5 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 223,1 | 74,9 | | | 0.00 € | | K0661.010003 | verkehrsrot RAL 3020 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | 2 | 16,2 | 9,2 | 26 | 19 | 47 | 59,6 | 10 | 8,8 | 114,3 | 107,5 | 279,4 | 103,9 | | | 0.00 € | | K0661.012003 | verkehrsrot RAL 3020 | M12x70 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16,2 | 9,2 | 28 | 21 | 47 | 75,9 | 13,5 | 8,5 | 128,4 | 125,2 | 314,7 | 122 | | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|