Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Muttern mit Kugelkuppe
K0664

Muttern mit Kugelkuppe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis:
1) anschweißbar
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0664 Muttern mit Kugelkuppe 184 kB

Zeichnungen

Muttern mit Kugelkuppe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DHD1SWRCADZub.PreisBestellen
K0664.04StahlM45,2877 auf Anfrage
K0664.05StahlM56,71099 auf Anfrage
K0664.06StahlM69,513,512,210 auf Anfrage
K0664.08StahlM812,81815,312 auf Anfrage
K0664.10StahlM1012,12018,214 auf Anfrage
K0664.12StahlM1214,8232016 auf Anfrage
K0664.104EdelstahlM45,2877 auf Anfrage
K0664.105EdelstahlM56,71099 auf Anfrage
K0664.106EdelstahlM69,513,512,210 auf Anfrage
K0664.108EdelstahlM812,81815,312 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33