Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Druckstücke aus Neopren
K0104

Druckstücke aus Neopren

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Neopren. Einlegeteil aus Stahl.Ausführung:schwarz, ölbeständig. Einlegeteil verzinkt und chromatiert.Hinweis:Das Druckstück mit der Best.-Nr. K0104.45 wird ohne Stahleinlegeteil und ohne Gewinde geliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0104 Druckstücke aus Neopren 175 kB

Zeichnungen

Druckstücke aus Neopren

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3HH1TPassend für
Andruckspindeln starr
Bestellnummer
CADZub.PreisBestellen
K0104.4512---10--K0101.05025
K0101.05035
 auf Anfrage
K0104.061510,310,8M614,425,5K0101.06050 auf Anfrage
K0104.0819,513,515M8182,59K0101.08065 auf Anfrage
K0104.10231617M102138K0101.10085 auf Anfrage
K0104.1225,518,521M1223,7310,8- auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33