Warengruppen
Hakenspanner horizontal mit Gegenhalter
K0079

Hakenspanner horizontal mit Gegenhalter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Die Hakenspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet.
Der Verstellweg kann am Verschlusshaken für jede Ausführung individuell eingestellt werden.

Verstellweg: 0 - 5 mm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0079 Hakenspanner horizontal mit Gegenhalter 214 kB
 Technischer Hinweis 2,8 MB

Zeichnungen

Hakenspanner horizontal mit Gegenhalter

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Öffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Zugkraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
passender
Kunststoffgriff
CADZub.PreisBestellen
K0079.0130Stahl155°10015002000K0100.19 0.00 €
K0079.0270Stahl155°16030004000K0100.28 0.00 €
K0079.0430Stahl155°20040007000K0100.34 0.00 €
K0079.0130NEdelstahl155°10015002000K0100.19 0.00 €
K0079.0270NEdelstahl155°16030004000K0100.28 0.00 €
K0079.0430NEdelstahl155°20040007000K0100.34 0.00 €
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
AA1BB1B2B3B4B5DD1HLL1L2Spannweg
L3
RTCADZub.PreisBestellen
K0079.0130Stahl2613392722,24331265,2626171455870613,5 0.00 €
K0079.0270Stahl35195236295741346,5835248688490720 0.00 €
K0079.0430Stahl51327252,543,57859508,51249310841041151027 0.00 €
K0079.0130NEdelstahl2613392722,24331265,2626171455870613,5 0.00 €
K0079.0270NEdelstahl35195236295741346,5835248688490720 0.00 €
K0079.0430NEdelstahl51327252,543,57859508,51249310841041151027 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33