Warengruppen
Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter
K0081

Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl. Grundkörper und Gegenhalter Stahlguss.
Griff Kugelgraphitguss (GJS).
Ausführung:verzinkt und passiviert.
Grundkörper, Gegenhalter und Griff phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet.
Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0081 Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter 168 kB
 Technischer Hinweis 2,8 MB

Zeichnungen

Bügelspanner horizontal schwere Ausführung mit Gegenhalter

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerÖffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F2
N
Zugkraft
F1
N
Verstellweg
L min.
Verstellweg
L max.
Verstellweg
L1 min.
Verstellweg
L1 max.
Spannweg
L2
CADZub.PreisBestellen
K0081.1650120°6002000016500270320388860 0.00 €
K0081.1900120°60040000190003353955211270 0.00 €
Bestellnummer
 
AA1A2A3A4BB1B3DD1HSTCADZub.PreisBestellen
K0081.1650602437186574502810,3101151027 0.00 €
K0081.1900823644227884563412,4121321233,5 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33