Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
K0661

Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.
Ausführung:blank.
Griffelement blau, schwarz oder rot.
Hinweis:Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.Auf Anfrage:weitere Grifffarben.Zubehör:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0661 Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl 312 kB
 Technischer Hinweis KIPPlock 872 kB

Zeichnungen

Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
LochbildÖffnungswinkel
Haltearm
Öffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0661.106101ultramarinblau RAL 5002386°67°160135019007201200  auf Anfrage
K0661.108101ultramarinblau RAL 5002386°67°200200028008301400  auf Anfrage
K0661.106100schwarzgrau RAL 7021386°67°160135019007201200 auf Anfrage
K0661.108100schwarzgrau RAL 7021386°67°200200028008301400 auf Anfrage
K0661.106103verkehrsrot RAL 3020386°67°160135019007201200 auf Anfrage
K0661.108103verkehrsrot RAL 3020386°67°200200028008301400 auf Anfrage
BestellnummerFarbe
Komponente
MA

A1A2A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1CADZub.PreisBestellen
K0661.106101ultramarinblau RAL 5002M6x3526396,52,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5  auf Anfrage
K0661.108101ultramarinblau RAL 5002M8x45264493,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9  auf Anfrage
K0661.106100schwarzgrau RAL 7021M6x3526396,52,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5 auf Anfrage
K0661.108100schwarzgrau RAL 7021M8x45264493,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9 auf Anfrage
K0661.106103verkehrsrot RAL 3020M6x3526396,52,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5 auf Anfrage
K0661.108103verkehrsrot RAL 3020M8x45264493,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33