Warengruppen
Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
K0663

Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.
Ausführung:blank.
Griffelement blau, schwarz oder rot.
Hinweis:Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.Auf Anfrage:weitere Grifffarben.Zubehör:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Zeichnungshinweis:
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS

Zeichnungen

Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 1
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 2
Öffnungswinkel
Haltearm
ohne Anschlag
Öffnungswinkel
Griff
Position 1
Öffnungswinkel
Griff
Position 2
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0663.106101ultramarinblau RAL 500256°83°141°46°56°160135016509201050  0.00 €
K0663.108101ultramarinblau RAL 500213°93°158°26°61°190200028009401350  0.00 €
K0663.106100schwarzgrau RAL 702156°83°141°46°56°160135016509201050  0.00 €
K0663.108100schwarzgrau RAL 702113°93°158°26°61°190200028009401350  0.00 €
K0663.106103verkehrsrot RAL 302056°83°141°46°56°160135016509201050  0.00 €
K0663.108103verkehrsrot RAL 302013°93°158°26°61°190200028009401350  0.00 €
BestellnummerFarbe
Komponente
LochbildMAA1A2A3BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADZub.PreisBestellen
K0663.106101ultramarinblau RAL 50023M6x35142971210,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  0.00 €
K0663.108101ultramarinblau RAL 50023M8x45213991910,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  0.00 €
K0663.106100schwarzgrau RAL 70213M6x35142971210,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  0.00 €
K0663.108100schwarzgrau RAL 70213M8x45213991910,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  0.00 €
K0663.106103verkehrsrot RAL 30203M6x35142971210,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  0.00 €
K0663.108103verkehrsrot RAL 30203M8x45213991910,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33