Grupos de mercadorias
Trava de aço inoxidável com mecanismo de guiamento interno
K1678

Trava de aço inoxidável com mecanismo de guiamento interno

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.Material:

Bucha roscada e trava 1.4308.
Pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de revestimento da trava de termoplástico PA.

Versão:Bucha roscada, mola de pressão e trava com superfície sem tratamento.
Pino de guia de travamento, retificado e com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021.
- laranja puro RAL 2004.
- amarelo colza RAL 1021.
- vermelho tráfego RAL 3020.
- verde segurança RAL 6032.
- azul tráfego RAL 5017.
- cinza claro RAL 7035.
Aplicação:Devido ao seu design fechado, a trava com mecanismo de guiamento interno pode ser instalada em locais com muita poluição, por exemplo, com poeira e faíscas.Vantagens:- Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
- A sua estrutura fechada impede a entrada de sujeira na bucha roscada.
- Através do sextavado posicionado na bucha, é possível montar a trava facilmente.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Peça de retenção K0638.
Buchas de posicionamento K1290.
Indicação de desenho:
Forma A: sem tampa da trava, sem contraporca
Forma B: sem tampa da trava, com contraporca
Forma C: com tampa da trava, sem contraporca
Forma D: com tampa da trava, com contraporca
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1678 Trava de aço inoxidável com mecanismo de guiamento interno 319 kB

Desenhos (visão geral)

Trava de aço inoxidável com mecanismo de guiamento interno

Trava de aço inoxidável com mecanismo de guiamento interno, forma A, sem tampa de revestimento e porca

mais informações

Desenhos

Trava de aço inoxidável com mecanismo de guiamento interno, forma A, sem tampa de revestimento e porca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1678.10405101A5M10x11645,82515936131,3814 sob consulta
K1678.10406121A6M12x1,517,455,4301910,23,68141,8815 sob consulta
K1678.10408161A8M16x1,521,671402614,44,810192,31535 sob consulta
K1678.10410201A10M20x1,524,880,5503017612222,82060 sob consulta

Trava de aço inoxidável com mecanismo de guiamento interno, forma B, sem tampa de revestimento, com porca

mais informações

Desenhos

Trava de aço inoxidável com mecanismo de guiamento interno, forma B, sem tampa de revestimento, com porca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1678.10505101B5M10x11645,8251593613171,3814 sob consulta
K1678.10506121B6M12x1,517,455,4301910,23,6814191,8815 sob consulta
K1678.10508161B8M16x1,521,671402614,44,81019242,31535 sob consulta
K1678.10510201B10M20x1,524,880,550301761222302,82060 sob consulta

Trava de aço inoxidável com mecanismo de guiamento interno, forma C, com tampa de revestimento, sem porca

mais informações

Desenhos

Trava de aço inoxidável com mecanismo de guiamento interno, forma C, com tampa de revestimento, sem porca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
dos componentes
DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1678.10605101Cgrafite RAL 70215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 sob consulta
K1678.10606121Cgrafite RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 sob consulta
K1678.10608161Cgrafite RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 sob consulta
K1678.10610201Cgrafite RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 sob consulta
K1678.106051012Claranja RAL 20045M10x11646,726,31510,94,96131,3814 sob consulta
K1678.106061212Claranja RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 sob consulta
K1678.106081612Claranja RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 sob consulta
K1678.106102012Claranja RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 sob consulta
K1678.1060510116Camarelo RAL 10215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 sob consulta
K1678.1060612116Camarelo RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 sob consulta
K1678.1060816116Camarelo RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 sob consulta
K1678.1061020116Camarelo RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 sob consulta
K1678.1060510148Cvermelho RAL 30205M10x11646,726,31510,94,96131,3814 sob consulta
K1678.1060612148Cvermelho RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 sob consulta
K1678.1060816148Cvermelho RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 sob consulta
K1678.1061020148Cvermelho RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 sob consulta
K1678.1060510186Cverde RAL 60325M10x11646,726,31510,94,96131,3814 sob consulta
K1678.1060612186Cverde RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 sob consulta
K1678.1060816186Cverde RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 sob consulta
K1678.1061020186Cverde RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 sob consulta
K1678.1060510187Cazul RAL 50175M10x11646,726,31510,94,96131,3814 sob consulta
K1678.1060612187Cazul RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 sob consulta
K1678.1060816187Cazul RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 sob consulta
K1678.1061020187Cazul RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 sob consulta
K1678.1060510188Ccinza RAL 70355M10x11646,726,31510,94,96131,3814 sob consulta
K1678.1060612188Ccinza RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 sob consulta
K1678.1060816188Ccinza RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 sob consulta
K1678.1061020188Ccinza RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 sob consulta

Trava de aço inoxidável com mecanismo de guiamento interno, forma D, com tampa de revestimento e porca

mais informações

Desenhos

Trava de aço inoxidável com mecanismo de guiamento interno, forma D, com tampa de revestimento e porca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
dos componentes
DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1678.10705101Dgrafite RAL 70215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 sob consulta
K1678.10706121Dgrafite RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 sob consulta
K1678.10708161Dgrafite RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 sob consulta
K1678.10710201Dgrafite RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 sob consulta
K1678.107051012Dlaranja RAL 20045M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 sob consulta
K1678.107061212Dlaranja RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 sob consulta
K1678.107081612Dlaranja RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 sob consulta
K1678.107102012Dlaranja RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 sob consulta
K1678.1070510116Damarelo RAL 10215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 sob consulta
K1678.1070612116Damarelo RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 sob consulta
K1678.1070816116Damarelo RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 sob consulta
K1678.1071020116Damarelo RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 sob consulta
K1678.1070510148Dvermelho RAL 30205M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 sob consulta
K1678.1070612148Dvermelho RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 sob consulta
K1678.1070816148Dvermelho RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 sob consulta
K1678.1071020148Dvermelho RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 sob consulta
K1678.1070510186Dverde RAL 60325M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 sob consulta
K1678.1070612186Dverde RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 sob consulta
K1678.1070816186Dverde RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 sob consulta
K1678.1071020186Dverde RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 sob consulta
K1678.1070510187Dazul RAL 50175M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 sob consulta
K1678.1070612187Dazul RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 sob consulta
K1678.1070816187Dazul RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 sob consulta
K1678.1071020187Dazul RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 sob consulta
K1678.1070510188Dcinza RAL 70355M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 sob consulta
K1678.1070612188Dcinza RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 sob consulta
K1678.1070816188Dcinza RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 sob consulta
K1678.1071020188Dcinza RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33