Grupos de mercadorias
Trava de aço com mecanismo de guiamento interno
K1677

Trava de aço com mecanismo de guiamento interno

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.Material:Bucha roscada e trava 1.0503.
Pino guia de travamento em aço de usinagem fácil.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de revestimento da trava de termoplástico PA.
Versão:Bucha roscada e trava brunidas.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Aplicação:Devido ao seu design fechado, a trava com mecanismo de guiamento interno pode ser instalada em locais com muita poluição, por exemplo, com poeira e faíscas.Vantagens:- Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
- A sua estrutura fechada impede a entrada de sujeira na bucha roscada.
- Através do sextavado posicionado na bucha, é possível montar a trava facilmente.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Peça de retenção K0638.
Buchas de posicionamento K1290.
Indicação de desenho:
Forma A: sem tampa da trava, sem contraporca
Forma B: sem tampa da trava, com contraporca
Forma C: com tampa da trava, sem contraporca
Forma D: com tampa da trava, com contraporca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1677 Trava de aço com mecanismo de guiamento interno 272 kB

Desenhos (visão geral)

Trava de aço com mecanismo de guiamento interno

Trava de aço com mecanismo de guiamento interno, forma A, sem tampa de revestimento e porca

mais informações

Desenhos

Trava de aço com mecanismo de guiamento interno, forma A, sem tampa de revestimento e porca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1677.0405101A5M10x11645,82515936131,3814 sob consulta
K1677.0406121A6M12x1,517,455,4301910,23,68141,8815 sob consulta
K1677.0408161A8M16x1,521,671402614,44,810192,31535 sob consulta
K1677.0410201A10M20x1,524,880,5503017612222,82060 sob consulta

Trava de aço com mecanismo de guiamento interno, forma B, sem tampa de revestimento, com porca

mais informações

Desenhos

Trava de aço com mecanismo de guiamento interno, forma B, sem tampa de revestimento, com porca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1677.0505101B5M10x11645,8251593613171,3814 sob consulta
K1677.0506121B6M12x1,517,455,4301910,23,6814191,8815 sob consulta
K1677.0508161B8M16x1,521,671402614,44,81019242,31535 sob consulta
K1677.0510201B10M20x1,524,880,550301761222302,82060 sob consulta

Trava de aço com mecanismo de guiamento interno, forma C, com tampa de revestimento, sem porca

mais informações

Desenhos

Trava de aço com mecanismo de guiamento interno, forma C, com tampa de revestimento, sem porca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
dos componentes
DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1677.0605101Cgrafite escuro RAL 70215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 sob consulta
K1677.0606121Cgrafite escuro RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 sob consulta
K1677.0608161Cgrafite escuro RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 sob consulta
K1677.0610201Cgrafite escuro RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 sob consulta
K1677.06051012Claranja RAL 20045M10x11646,726,31510,94,96131,3814 sob consulta
K1677.06061212Claranja RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 sob consulta
K1677.06081612Claranja RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 sob consulta
K1677.06102012Claranja RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 sob consulta
K1677.060510116Camarelo RAL 10215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 sob consulta
K1677.060612116Camarelo RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 sob consulta
K1677.060816116Camarelo RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 sob consulta
K1677.061020116Camarelo RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 sob consulta
K1677.060510148Cvermelho tráfego RAL 30205M10x11646,726,31510,94,96131,3814 sob consulta
K1677.060612148Cvermelho tráfego RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 sob consulta
K1677.060816148Cvermelho tráfego RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 sob consulta
K1677.061020148Cvermelho tráfego RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 sob consulta
K1677.060510186Cverde RAL 60325M10x11646,726,31510,94,96131,3814 sob consulta
K1677.060612186Cverde RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 sob consulta
K1677.060816186Cverde RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 sob consulta
K1677.061020186Cverde RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 sob consulta
K1677.060510187Cazul RAL 50175M10x11646,726,31510,94,96131,3814 sob consulta
K1677.060612187Cazul RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 sob consulta
K1677.060816187Cazul RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 sob consulta
K1677.061020187Cazul RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 sob consulta
K1677.060510188Ccinza RAL 70355M10x11646,726,31510,94,96131,3814 sob consulta
K1677.060612188Ccinza RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 sob consulta
K1677.060816188Ccinza RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 sob consulta
K1677.061020188Ccinza RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 sob consulta

Trava de aço com mecanismo de guiamento interno, forma D, com tampa de revestimento e porca

mais informações

Desenhos

Trava de aço com mecanismo de guiamento interno, forma D, com tampa de revestimento e porca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
dos componentes
DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1677.0705101Dgrafite escuro RAL 70215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 sob consulta
K1677.0706121Dgrafite escuro RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 sob consulta
K1677.0708161Dgrafite escuro RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 sob consulta
K1677.0710201Dgrafite escuro RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 sob consulta
K1677.07051012Dlaranja RAL 20045M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 sob consulta
K1677.07061212Dlaranja RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 sob consulta
K1677.07081612Dlaranja RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 sob consulta
K1677.07102012Dlaranja RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 sob consulta
K1677.070510116Damarelo RAL 10215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 sob consulta
K1677.070612116Damarelo RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 sob consulta
K1677.070816116Damarelo RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 sob consulta
K1677.071020116Damarelo RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 sob consulta
K1677.070510148Dvermelho tráfego RAL 30205M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 sob consulta
K1677.070612148Dvermelho tráfego RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 sob consulta
K1677.070816148Dvermelho tráfego RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 sob consulta
K1677.071020148Dvermelho tráfego RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 sob consulta
K1677.070510186Dverde RAL 60325M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 sob consulta
K1677.070612186Dverde RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 sob consulta
K1677.070816186Dverde RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 sob consulta
K1677.071020186Dverde RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 sob consulta
K1677.070510187Dazul RAL 50175M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 sob consulta
K1677.070612187Dazul RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 sob consulta
K1677.070816187Dazul RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 sob consulta
K1677.071020187Dazul RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 sob consulta
K1677.070510188Dcinza RAL 70355M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 sob consulta
K1677.070612188Dcinza RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 sob consulta
K1677.070816188Dcinza RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 sob consulta
K1677.071020188Dcinza RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33