Grupos de mercadorias
Chapas de fechamento de aço ou latão para trava com mola de retorno
K1669

Chapas de fechamento de aço ou latão para trava com mola de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou latão.Versão:Aço zincado.
Latão banhado a cromo.
Indicação:As chapas de bloqueio podem ser facilmente aparafusadas na aplicação. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1669 Chapas de fechamento de aço ou latão para trava com mola de retorno 134 kB

Desenhos

Chapas de fechamento de aço ou latão para trava com mola de retorno

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
BB1B2CD

HLCADAces.PreçoEncomendar
K1669.11350açozincada352311,51,23,511,511 sob consulta
K1669.16500açozincada5034161,54,81616 sob consulta
K1669.22680açozincada68,543,521272122 sob consulta
K1669.11351latãobanhado a cromo352311,51,23,511,511 sob consulta
K1669.16501latãobanhado a cromo5034161,54,81616 sob consulta
K1669.22651latãobanhado a cromo68,543,521272122 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33