Grupos de mercadorias
Trava com mola de retorno de aço ou latão trava para cima ou para baixo
K1668

Trava com mola de retorno de aço ou latão trava para cima ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou latão.Versão:Aço zincado.
Latão banhado a cromo.
Indicação:As travas com mola de retorno podem ser facilmente aparafusadas em portas, tampas e capôs. As travas estão disponíveis em duas variantes diferentes, inclinadas para cima ou para baixo. A superfície inclinada permite que a aplicação seja fechada ou aberta, sem o acionamento da trava. Por meio da mola integrada, a trava sempre retorna à sua posição inicial.Modo de operação:Ao mover a alavanca, a trava é deslocada para a posição "aberta", permitindo a abertura da porta.
A superfície inclinada permite o fechamento ou abertura automáticos da aplicação, sem o acionamento da trava.
Acessórios:Chapa de fechamento de aço ou latão K1669.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1668 Trava com mola de retorno de aço ou latão trava para cima ou para baixo 168 kB

Desenhos

Trava com mola de retorno de aço ou latão trava para cima ou para baixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
BB1B2CD

HH1LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K1668.036350Atrava para cimaaçozincada352381,23,519836,51113,5 sob consulta
K1668.056500Atrava para cimaaçozincada5034121,54,829,512561619 sob consulta
K1668.073700Atrava para cimaaçozincada704516273816732228 sob consulta
K1668.136350Btrava para baixoaçozincada352381,23,519836,51113,5 sob consulta
K1668.156500Btrava para baixoaçozincada5034121,54,829,512561619 sob consulta
K1668.173700Btrava para baixoaçozincada704516273816732228 sob consulta
K1668.036351Atrava para cimalatãobanhado a cromo352381,23,519836,51113,5 sob consulta
K1668.056501Atrava para cimalatãobanhado a cromo5034121,54,829,512561619 sob consulta
K1668.073701Atrava para cimalatãobanhado a cromo704516273816732228 sob consulta
K1668.136351Btrava para baixolatãobanhado a cromo352381,23,519836,51113,5 sob consulta
K1668.156501Btrava para baixolatãobanhado a cromo5034121,54,829,512561619 sob consulta
K1668.173701Btrava para baixolatãobanhado a cromo704516273816732228 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33