Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por
forças transversais.
Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim
a posição de engate.
O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e o pino
permaneça retraído.
Material:

Trava e pino de guia para travamento de aço.
Bucha 1.0403.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de revestimento da trava termoplástico PA.

Versão:Bucha e trava brunidas.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Indicação:Graças à bucha quadrada, as travas são adequadas para soldagem. Recomenda-se o posicionamento por solda a ponto para evitar o aquecimento excessivo da mola.Vantagens:Ao girar a trava em 180°, o pino de guia para travamento retrai.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha quadrada para soldagem.
Sob consulta:Versões especiais.
Acessórios:Buchas de posicionamento K1290, K1839, K1840.
Indicação de desenho:
Forma G: sem tampa da trava
Forma H: com tampa da trava
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2222 Trava de aço com perfil quadrado 209 kB

Desenhos (visão geral)

Trava de aço com perfil quadrado

Parafuso de travamento de aço com perfil quadrado, forma G, sem tampa de revestimento da trava

mais informações

Desenhos

Parafuso de travamento de aço com perfil quadrado, forma G, sem tampa de revestimento da trava

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1LL1BB1HF x 30°SWForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2222.100410G41038,525936112814 sob consulta
K2222.100510G51038,5259361,312814 sob consulta
K2222.100610G61038,5259361,812814 sob consulta
K2222.100512G51247,43010,83,681,316814 sob consulta
K2222.100612G61247,43010,83,681,816814 sob consulta
K2222.100812G81247,43010,83,682,316814 sob consulta
K2222.100616G61661,24014,44,8101,8201535 sob consulta
K2222.100816G81661,24014,44,8102,3201535 sob consulta
K2222.101016G101661,24014,44,8102,8201535 sob consulta
K2222.100820G8207150186122,3242060 sob consulta
K2222.101020G10207150186122,8242060 sob consulta
K2222.101220G12207150186123242060 sob consulta

Parafuso de travamento de aço com perfil quadrado, forma H, com tampa de revestimento da trava

mais informações

Desenhos

Parafuso de travamento de aço com perfil quadrado, forma H, com tampa de revestimento da trava

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
dos componentes
DD1LL1BB1HF x 30°SWForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2222.110410Hgrafite RAL 702141039,526,310,94,96112814 sob consulta
K2222.110510Hgrafite RAL 702151039,526,310,94,961,312814 sob consulta
K2222.110610Hgrafite RAL 702161039,526,310,94,961,812814 sob consulta
K2222.110512Hgrafite RAL 702151248,431,112,95,781,316814 sob consulta
K2222.110612Hgrafite RAL 702161248,431,112,95,781,816814 sob consulta
K2222.110812Hgrafite RAL 702181248,431,112,95,782,316814 sob consulta
K2222.110616Hgrafite RAL 702161662,341,516,67101,8201535 sob consulta
K2222.110816Hgrafite RAL 702181662,341,516,67102,3201535 sob consulta
K2222.111016Hgrafite RAL 7021101662,341,516,67102,8201535 sob consulta
K2222.110820Hgrafite RAL 702182072,351,320,58,5122,3242060 sob consulta
K2222.111020Hgrafite RAL 7021102072,351,320,58,5122,8242060 sob consulta
K2222.111220Hgrafite RAL 7021122072,351,320,58,5123242060 sob consulta
K2222.1104102Hlaranja RAL 200441039,526,310,94,96112814 sob consulta
K2222.1105102Hlaranja RAL 200451039,526,310,94,961,312814 sob consulta
K2222.1106102Hlaranja RAL 200461039,526,310,94,961,812814 sob consulta
K2222.1105122Hlaranja RAL 200451248,431,112,95,781,316814 sob consulta
K2222.1106122Hlaranja RAL 200461248,431,112,95,781,816814 sob consulta
K2222.1108122Hlaranja RAL 200481248,431,112,95,782,316814 sob consulta
K2222.1106162Hlaranja RAL 200461662,341,516,67101,8201535 sob consulta
K2222.1108162Hlaranja RAL 200481662,341,516,67102,3201535 sob consulta
K2222.1110162Hlaranja RAL 2004101662,341,516,67102,8201535 sob consulta
K2222.1108202Hlaranja RAL 200482072,351,320,58,5122,3242060 sob consulta
K2222.1110202Hlaranja RAL 2004102072,351,320,58,5122,8242060 sob consulta
K2222.1112202Hlaranja RAL 2004122072,351,320,58,5123242060 sob consulta
K2222.11041016Hamarelo RAL 102141039,526,310,94,96112814 sob consulta
K2222.11051016Hamarelo RAL 102151039,526,310,94,961,312814 sob consulta
K2222.11061016Hamarelo RAL 102161039,526,310,94,961,812814 sob consulta
K2222.11051216Hamarelo RAL 102151248,431,112,95,781,316814 sob consulta
K2222.11061216Hamarelo RAL 102161248,431,112,95,781,816814 sob consulta
K2222.11081216Hamarelo RAL 102181248,431,112,95,782,316814 sob consulta
K2222.11061616Hamarelo RAL 102161662,341,516,67101,8201535 sob consulta
K2222.11081616Hamarelo RAL 102181662,341,516,67102,3201535 sob consulta
K2222.11101616Hamarelo RAL 1021101662,341,516,67102,8201535 sob consulta
K2222.11082016Hamarelo RAL 102182072,351,320,58,5122,3242060 sob consulta
K2222.11102016Hamarelo RAL 1021102072,351,320,58,5122,8242060 sob consulta
K2222.11122016Hamarelo RAL 1021122072,351,320,58,5123242060 sob consulta
K2222.11041084Hvermelho RAL 302041039,526,310,94,96112814 sob consulta
K2222.11051084Hvermelho RAL 302051039,526,310,94,961,312814 sob consulta
K2222.11061084Hvermelho RAL 302061039,526,310,94,961,812814 sob consulta
K2222.11051284Hvermelho RAL 302051248,431,112,95,781,316814 sob consulta
K2222.11061284Hvermelho RAL 302061248,431,112,95,781,816814 sob consulta
K2222.11081284Hvermelho RAL 302081248,431,112,95,782,316814 sob consulta
K2222.11061684Hvermelho RAL 302061662,341,516,67101,8201535 sob consulta
K2222.11081684Hvermelho RAL 302081662,341,516,67102,3201535 sob consulta
K2222.11101684Hvermelho RAL 3020101662,341,516,67102,8201535 sob consulta
K2222.11082084Hvermelho RAL 302082072,351,320,58,5122,3242060 sob consulta
K2222.11102084Hvermelho RAL 3020102072,351,320,58,5122,8242060 sob consulta
K2222.11122084Hvermelho RAL 3020122072,351,320,58,5123242060 sob consulta
K2222.11041086Hverde RAL 603241039,526,310,94,96112814 sob consulta
K2222.11051086Hverde RAL 603251039,526,310,94,961,312814 sob consulta
K2222.11061086Hverde RAL 603261039,526,310,94,961,812814 sob consulta
K2222.11051286Hverde RAL 603251248,431,112,95,781,316814 sob consulta
K2222.11061286Hverde RAL 603261248,431,112,95,781,816814 sob consulta
K2222.11081286Hverde RAL 603281248,431,112,95,782,316814 sob consulta
K2222.11061686Hverde RAL 603261662,341,516,67101,8201535 sob consulta
K2222.11081686Hverde RAL 603281662,341,516,67102,3201535 sob consulta
K2222.11101686Hverde RAL 6032101662,341,516,67102,8201535 sob consulta
K2222.11082086Hverde RAL 603282072,351,320,58,5122,3242060 sob consulta
K2222.11102086Hverde RAL 6032102072,351,320,58,5122,8242060 sob consulta
K2222.11122086Hverde RAL 6032122072,351,320,58,5123242060 sob consulta
K2222.11041087Hazul RAL 501741039,526,310,94,96112814 sob consulta
K2222.11051087Hazul RAL 501751039,526,310,94,961,312814 sob consulta
K2222.11061087Hazul RAL 501761039,526,310,94,961,812814 sob consulta
K2222.11051287Hazul RAL 501751248,431,112,95,781,316814 sob consulta
K2222.11061287Hazul RAL 501761248,431,112,95,781,816814 sob consulta
K2222.11081287Hazul RAL 501781248,431,112,95,782,316814 sob consulta
K2222.11061687Hazul RAL 501761662,341,516,67101,8201535 sob consulta
K2222.11081687Hazul RAL 501781662,341,516,67102,3201535 sob consulta
K2222.11101687Hazul RAL 5017101662,341,516,67102,8201535 sob consulta
K2222.11082087Hazul RAL 501782072,351,320,58,5122,3242060 sob consulta
K2222.11102087Hazul RAL 5017102072,351,320,58,5122,8242060 sob consulta
K2222.11122087Hazul RAL 5017122072,351,320,58,5123242060 sob consulta
K2222.11051088Hcinza RAL 703551039,526,310,94,961,312814 sob consulta
K2222.11041088Hcinza RAL 703541039,526,310,94,96112814 sob consulta
K2222.11061088Hcinza RAL 703561039,526,310,94,961,812814 sob consulta
K2222.11051288Hcinza RAL 703551248,431,112,95,781,316814 sob consulta
K2222.11061288Hcinza RAL 703561248,431,112,95,781,816814 sob consulta
K2222.11081288Hcinza RAL 703581248,431,112,95,782,316814 sob consulta
K2222.11061688Hcinza RAL 703561662,341,516,67101,8201535 sob consulta
K2222.11081688Hcinza RAL 703581662,341,516,67102,3201535 sob consulta
K2222.11101688Hcinza RAL 7035101662,341,516,67102,8201535 sob consulta
K2222.11082088Hcinza RAL 703582072,351,320,58,5122,3242060 sob consulta
K2222.11102088Hcinza RAL 7035102072,351,320,58,5122,8242060 sob consulta
K2222.11122088Hcinza RAL 7035122072,351,320,58,5123242060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33