Grupos de mercadorias
Trava com mola de retorno de alumínio trava para a esquerda ou para a direita
K1691

Trava com mola de retorno de alumínio trava para a esquerda ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trava de alumínio.
Mola de aço inoxidável.
Indicação:As travas com mola de retorno podem ser facilmente aparafusadas em portas, tampas e capôs. Elas estão disponíveis em duas variantes diferentes para portas
de abertura à esquerda ou de abertura à direita. As travas podem ser bloqueadas na posição "aberta". Por meio da mola integrada, a trava sempre retorna à
sua posição inicial.
Modo de operação:Ao mover a alavanca, a trava é deslocada para a posição "aberta", permitindo a abertura da porta. Se a trava não estiver bloqueada na posição "aberta", ela retornará automaticamente à sua posição inicial. A porta somente pode ser fechada quando a alavanca é mantida na posição "aberta". Acessórios:Chapa de fechamento de alumínio K1692.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1691 Trava com mola de retorno de alumínio trava para a esquerda ou para a direita 139 kB

Desenhos

Trava com mola de retorno de alumínio trava para a esquerda ou para a direita

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
BD

D1D2HLL1CADAces.PreçoEncomendar
K1691.04036Aesquerda36,512,96,210,2346040 sob consulta
K1691.14036Bdireita36,512,96,210,2346040 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33