Grupos de mercadorias
Pino de guia para travamento de aço inoxidável com trava rosca
K2115

Pino de guia para travamento de aço inoxidável com trava rosca

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.Material:Trava 1.4308.
Bucha roscada e pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Trava rosca em poliamida azul.
Versão:Bucha roscada, mola de pressão e trava com superfície sem tratamento.
Pino de guia de travamento, retificado e com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021.
- laranja puro RAL 2004.
- amarelo colza RAL 1021.
- vermelho tráfego RAL 3020.
- verde segurança RAL 6032.
- azul tráfego RAL 5017.
- cinza claro RAL 7035.
Vantagens:Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai.
Disponível com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha com sextavado que serve como suporte de montagem.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Peça de retenção K0638.
Bucha de posicionamento K1290.
Indicação de desenho:
Forma AP: sem tampa de trava, sem porca.
Forma CP: com tampa de trava sem porca.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2115 Pino de guia para travamento de aço inoxidável com trava rosca 267 kB

Desenhos (visão geral)

Pino de guia para travamento de aço inoxidável com trava rosca

Trava de aço inoxidável com trava rosca, forma AP, sem tampa da trava, sem porca

mais informações

Desenhos

Trava de aço inoxidável com trava rosca, forma AP, sem tampa da trava, sem porca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
D

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2115.1940410APsem tampa de plástico, sem contraporca4M101038,52515936101814 sob consulta
K2115.1940510APsem tampa de plástico, sem contraporca5M101038,52515936101,3814 sob consulta
K2115.1940610APsem tampa de plástico, sem contraporca6M101038,52515936101,8814 sob consulta
K2115.19404101APsem tampa de plástico, sem contraporca4M10x11038,52515936101814 sob consulta
K2115.19405101APsem tampa de plástico, sem contraporca5M10x11038,52515936101,3814 sob consulta
K2115.19406101APsem tampa de plástico, sem contraporca6M10x11038,52515936101,8814 sob consulta
K2115.1940512APsem tampa de plástico, sem contraporca5M121247,4301910,83,68121,3515 sob consulta
K2115.1940612APsem tampa de plástico, sem contraporca6M121247,4301910,83,68121,8515 sob consulta
K2115.1940812APsem tampa de plástico, sem contraporca8M121247,4301910,83,68122,3515 sob consulta
K2115.19405121APsem tampa de plástico, sem contraporca5M12x1,51247,4301910,83,68121,3515 sob consulta
K2115.19406121APsem tampa de plástico, sem contraporca6M12x1,51247,4301910,83,68121,8515 sob consulta
K2115.19408121APsem tampa de plástico, sem contraporca8M12x1,51247,4301910,83,68122,3515 sob consulta
K2115.1940616APsem tampa de plástico, sem contraporca6M161661,2402614,44,810161,81535 sob consulta
K2115.1940816APsem tampa de plástico, sem contraporca8M161661,2402614,44,810162,31535 sob consulta
K2115.1941016APsem tampa de plástico, sem contraporca10M161661,2402614,44,810162,81535 sob consulta
K2115.19406161APsem tampa de plástico, sem contraporca6M16x1,51661,2402614,44,810161,81535 sob consulta
K2115.19408161APsem tampa de plástico, sem contraporca8M16x1,51661,2402614,44,810162,31535 sob consulta
K2115.19410161APsem tampa de plástico, sem contraporca10M16x1,51661,2402614,44,810162,81535 sob consulta
K2115.1940820APsem tampa de plástico, sem contraporca8M202071503018612202,32060 sob consulta
K2115.1941020APsem tampa de plástico, sem contraporca10M202071503018612202,82060 sob consulta
K2115.1941220APsem tampa de plástico, sem contraporca12M2020715030186122032060 sob consulta
K2115.19408201APsem tampa de plástico, sem contraporca8M20x1,52071503018612202,32060 sob consulta
K2115.19410201APsem tampa de plástico, sem contraporca10M20x1,52071503018612202,82060 sob consulta
K2115.19412201APsem tampa de plástico, sem contraporca12M20x1,520715030186122032060 sob consulta

Trava de aço inoxidável com trava rosca, com tampa da trava, sem porca, forma CP

mais informações

Desenhos

Trava de aço inoxidável com trava rosca, com tampa da trava, sem porca, forma CP

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Cor
dos componentes
D

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2115.1960410CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70214M101039,526,31510,94,96101814 sob consulta
K2115.1960510CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70215M101039,526,31510,94,96101,3814 sob consulta
K2115.1960610CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70216M101039,526,31510,94,96101,8814 sob consulta
K2115.19604101CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70214M10x11039,526,31510,94,96101814 sob consulta
K2115.19605101CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70215M10x11039,526,31510,94,96101,3814 sob consulta
K2115.19606101CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70216M10x11039,526,31510,94,96101,8814 sob consulta
K2115.1960512CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70215M121248,431,11912,95,78121,3515 sob consulta
K2115.1960612CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70216M121248,431,11912,95,78121,8515 sob consulta
K2115.1960812CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70218M121248,431,11912,95,78122,3515 sob consulta
K2115.19605121CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 sob consulta
K2115.19606121CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 sob consulta
K2115.19608121CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 sob consulta
K2115.1960616CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70216M161662,341,52616,6710161,81535 sob consulta
K2115.1960816CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70218M161662,341,52616,6710162,31535 sob consulta
K2115.1961016CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 702110M161662,341,52616,6710162,81535 sob consulta
K2115.19606161CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70216M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 sob consulta
K2115.19608161CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70218M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 sob consulta
K2115.19610161CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 702110M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 sob consulta
K2115.1960820CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70218M202072,351,33020,58,512202,32060 sob consulta
K2115.1961020CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 702110M202072,351,33020,58,512202,82060 sob consulta
K2115.1961220CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 702112M202072,351,33020,58,5122032060 sob consulta
K2115.19608201CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 sob consulta
K2115.19610201CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 sob consulta
K2115.19612201CPcom tampa de plástico, sem contraporcagrafite RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 sob consulta
K2115.19604102CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20044M101039,526,31510,94,96101814 sob consulta
K2115.19605102CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20045M101039,526,31510,94,96101,3814 sob consulta
K2115.19606102CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20046M101039,526,31510,94,96101,8814 sob consulta
K2115.196041012CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20044M10x11039,526,31510,94,96101814 sob consulta
K2115.196051012CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20045M10x11039,526,31510,94,96101,3814 sob consulta
K2115.196061012CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20046M10x11039,526,31510,94,96101,8814 sob consulta
K2115.19605122CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20045M121248,431,11912,95,78121,3515 sob consulta
K2115.19606122CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20046M121248,431,11912,95,78121,8515 sob consulta
K2115.19608122CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20048M121248,431,11912,95,78122,3515 sob consulta
K2115.196051212CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 sob consulta
K2115.196061212CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 sob consulta
K2115.196081212CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 sob consulta
K2115.19606162CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20046M161662,341,52616,6710161,81535 sob consulta
K2115.19608162CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20048M161662,341,52616,6710162,31535 sob consulta
K2115.19610162CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 200410M161662,341,52616,6710162,81535 sob consulta
K2115.196061612CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20046M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 sob consulta
K2115.196081612CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20048M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 sob consulta
K2115.196101612CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 200410M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 sob consulta
K2115.19608202CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20048M202072,351,33020,58,512202,32060 sob consulta
K2115.19610202CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 200410M202072,351,33020,58,512202,82060 sob consulta
K2115.19612202CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 200412M202072,351,33020,58,5122032060 sob consulta
K2115.196082012CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 sob consulta
K2115.196102012CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 sob consulta
K2115.196122012CPcom tampa de plástico, sem contraporcalaranja RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 sob consulta
K2115.196041016CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10214M101039,526,31510,94,96101814 sob consulta
K2115.196051016CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10215M101039,526,31510,94,96101,3814 sob consulta
K2115.196061016CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10216M101039,526,31510,94,96101,8814 sob consulta
K2115.1960410116CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10214M10x11039,526,31510,94,96101814 sob consulta
K2115.1960510116CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10215M10x11039,526,31510,94,96101,3814 sob consulta
K2115.1960610116CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10216M10x11039,526,31510,94,96101,8814 sob consulta
K2115.196051216CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10215M121248,431,11912,95,78121,3515 sob consulta
K2115.196061216CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10216M121248,431,11912,95,78121,8515 sob consulta
K2115.196081216CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10218M121248,431,11912,95,78122,3515 sob consulta
K2115.1960512116CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 sob consulta
K2115.1960612116CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 sob consulta
K2115.1960812116CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 sob consulta
K2115.196061616CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10216M161662,341,52616,6710161,81535 sob consulta
K2115.196081616CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10218M161662,341,52616,6710162,31535 sob consulta
K2115.196101616CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 102110M161662,341,52616,6710162,81535 sob consulta
K2115.1960616116CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10216M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 sob consulta
K2115.1960816116CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10218M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 sob consulta
K2115.1961016116CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 102110M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 sob consulta
K2115.196082016CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10218M202072,351,33020,58,512202,32060 sob consulta
K2115.196102016CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 102110M202072,351,33020,58,512202,82060 sob consulta
K2115.196122016CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 102112M202072,351,33020,58,5122032060 sob consulta
K2115.1960820116CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 sob consulta
K2115.1961020116CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 sob consulta
K2115.1961220116CPcom tampa de plástico, sem contraporcaamarelo RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 sob consulta
K2115.196041084CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30204M101039,526,31510,94,96101814 sob consulta
K2115.196051084CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30205M101039,526,31510,94,96101,3814 sob consulta
K2115.196061084CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30206M101039,526,31510,94,96101,8814 sob consulta
K2115.1960410184CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30204M10x11039,526,31510,94,96101814 sob consulta
K2115.1960510184CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30205M10x11039,526,31510,94,96101,3814 sob consulta
K2115.1960610184CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30206M10x11039,526,31510,94,96101,8814 sob consulta
K2115.196051284CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30205M121248,431,11912,95,78121,3515 sob consulta
K2115.196061284CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30206M121248,431,11912,95,78121,8515 sob consulta
K2115.196081284CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30208M121248,431,11912,95,78122,3515 sob consulta
K2115.1960512184CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 sob consulta
K2115.1960612184CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 sob consulta
K2115.1960812184CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 sob consulta
K2115.196061684CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30206M161662,341,52616,6710161,81535 sob consulta
K2115.196081684CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30208M161662,341,52616,6710162,31535 sob consulta
K2115.196101684CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 302010M161662,341,52616,6710162,81535 sob consulta
K2115.1960616184CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30206M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 sob consulta
K2115.1960816184CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30208M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 sob consulta
K2115.1961016184CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 302010M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 sob consulta
K2115.196082084CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30208M202072,351,33020,58,512202,32060 sob consulta
K2115.196102084CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 302010M202072,351,33020,58,512202,82060 sob consulta
K2115.196122084CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 302012M202072,351,33020,58,5122032060 sob consulta
K2115.1960820184CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 sob consulta
K2115.1961020184CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 sob consulta
K2115.1961220184CPcom tampa de plástico, sem contraporcavermelho RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 sob consulta
K2115.196041086CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60324M101039,526,31510,94,96101814 sob consulta
K2115.196051086CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60325M101039,526,31510,94,96101,3814 sob consulta
K2115.196061086CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60326M101039,526,31510,94,96101,8814 sob consulta
K2115.1960410186CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60324M10x11039,526,31510,94,96101814 sob consulta
K2115.1960510186CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60325M10x11039,526,31510,94,96101,3814 sob consulta
K2115.1960610186CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60326M10x11039,526,31510,94,96101,8814 sob consulta
K2115.196051286CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60325M121248,431,11912,95,78121,3515 sob consulta
K2115.196061286CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60326M121248,431,11912,95,78121,8515 sob consulta
K2115.196081286CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60328M121248,431,11912,95,78122,3515 sob consulta
K2115.1960512186CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 sob consulta
K2115.1960612186CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 sob consulta
K2115.1960812186CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 sob consulta
K2115.196061686CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60326M161662,341,52616,6710161,81535 sob consulta
K2115.196081686CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60328M161662,341,52616,6710162,31535 sob consulta
K2115.196101686CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 603210M161662,341,52616,6710162,81535 sob consulta
K2115.1960616186CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60326M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 sob consulta
K2115.1960816186CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60328M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 sob consulta
K2115.1961016186CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 603210M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 sob consulta
K2115.196082086CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60328M202072,351,33020,58,512202,32060 sob consulta
K2115.196102086CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 603210M202072,351,33020,58,512202,82060 sob consulta
K2115.196122086CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 603212M202072,351,33020,58,5122032060 sob consulta
K2115.1960820186CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 sob consulta
K2115.1961020186CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 sob consulta
K2115.1961220186CPcom tampa de plástico, sem contraporcaverde RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 sob consulta
K2115.196041087CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50174M101039,526,31510,94,96101814 sob consulta
K2115.196051087CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50175M101039,526,31510,94,96101,3814 sob consulta
K2115.196061087CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50176M101039,526,31510,94,96101,8814 sob consulta
K2115.1960410187CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50174M10x11039,526,31510,94,96101814 sob consulta
K2115.1960510187CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50175M10x11039,526,31510,94,96101,3814 sob consulta
K2115.1960610187CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50176M10x11039,526,31510,94,96101,8814 sob consulta
K2115.196051287CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50175M121248,431,11912,95,78121,3515 sob consulta
K2115.196061287CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50176M121248,431,11912,95,78121,8515 sob consulta
K2115.196081287CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50178M121248,431,11912,95,78122,3515 sob consulta
K2115.1960512187CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 sob consulta
K2115.1960612187CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 sob consulta
K2115.1960812187CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 sob consulta
K2115.196061687CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50176M161662,341,52616,6710161,81535 sob consulta
K2115.196081687CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50178M161662,341,52616,6710162,31535 sob consulta
K2115.196101687CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 501710M161662,341,52616,6710162,81535 sob consulta
K2115.1960616187CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50176M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 sob consulta
K2115.1960816187CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50178M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 sob consulta
K2115.1961016187CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 501710M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 sob consulta
K2115.196082087CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50178M202072,351,33020,58,512202,32060 sob consulta
K2115.196102087CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 501710M202072,351,33020,58,512202,82060 sob consulta
K2115.196122087CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 501712M202072,351,33020,58,5122032060 sob consulta
K2115.1960820187CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 sob consulta
K2115.1961020187CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 sob consulta
K2115.1961220187CPcom tampa de plástico, sem contraporcaazul RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 sob consulta
K2115.196041088CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70354M101039,526,31510,94,96101814 sob consulta
K2115.196051088CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70355M101039,526,31510,94,96101,3814 sob consulta
K2115.196061088CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70356M101039,526,31510,94,96101,8814 sob consulta
K2115.1960410188CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70354M10x11039,526,31510,94,96101814 sob consulta
K2115.1960510188CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70355M10x11039,526,31510,94,96101,3814 sob consulta
K2115.1960610188CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70356M10x11039,526,31510,94,96101,8814 sob consulta
K2115.196051288CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70355M121248,431,11912,95,78121,3515 sob consulta
K2115.196061288CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70356M121248,431,11912,95,78121,8515 sob consulta
K2115.196081288CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70358M121248,431,11912,95,78122,3515 sob consulta
K2115.1960512188CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 sob consulta
K2115.1960612188CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 sob consulta
K2115.1960812188CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 sob consulta
K2115.196061688CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70356M161662,341,52616,6710161,81535 sob consulta
K2115.196081688CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70358M161662,341,52616,6710162,31535 sob consulta
K2115.196101688CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 703510M161662,341,52616,6710162,81535 sob consulta
K2115.1960616188CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70356M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 sob consulta
K2115.1960816188CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70358M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 sob consulta
K2115.1961016188CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 703510M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 sob consulta
K2115.196082088CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70358M202072,351,33020,58,512202,32060 sob consulta
K2115.196102088CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 703510M202072,351,33020,58,512202,82060 sob consulta
K2115.196122088CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 703512M202072,351,33020,58,5122032060 sob consulta
K2115.1960820188CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 sob consulta
K2115.1961020188CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 sob consulta
K2115.1961220188CPcom tampa de plástico, sem contraporcacinza RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33