Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Indicação:Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Ao travar o batente 180°, o entalhe de engate será bloqueado, impedindo a nova saída do pino de retenção.
Com a escolha do lado de batente, fica definido o sentido de rotação da trava.
Indicação de desenho:
Forma A: Cabo sem revestimento, sem porca
Forma B: Cabo sem revestimento, com porca

1) Batente esquerdo
2) Batente direito
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1285 Trava de aço inoxidável com batente 307 kB

Desenhos (visão geral)

Trava de aço inoxidável  com batente

Trava de aço inoxidável com batente, forma A

mais informações

Desenhos

Trava de aço inoxidável com batente, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1285.1040410Aà esquerda4M1010382515936101814 sob consulta
K1285.1040510Aà esquerda5M1010382515936101,3814 sob consulta
K1285.1040610Aà esquerda6M1010382515936101,8814 sob consulta
K1285.1040512Aà esquerda5M121247,8301910,83,68121,3815 sob consulta
K1285.1040612Aà esquerda6M121247,8301910,83,68121,8815 sob consulta
K1285.1040812Aà esquerda8M121247,8301910,83,68122,3815 sob consulta
K1285.1040616Aà esquerda6M161660,4402614,44,810161,81535 sob consulta
K1285.1040816Aà esquerda8M161660,4402614,44,810162,31535 sob consulta
K1285.1041016Aà esquerda10M161660,4402614,44,810162,81535 sob consulta
K1285.10408201Aà esquerda8M20x1,52070503018612202,32060 sob consulta
K1285.10410201Aà esquerda10M20x1,52070503018612202,82060 sob consulta
K1285.10412201Aà esquerda12M20x1,520705030186122032060 sob consulta
K1285.2040410Aà direita4M1010382515936101814 sob consulta
K1285.2040510Aà direita5M1010382515936101,3814 sob consulta
K1285.2040610Aà direita6M1010382515936101,8814 sob consulta
K1285.2040512Aà direita5M121247,8301910,83,68121,3815 sob consulta
K1285.2040612Aà direita6M121247,8301910,83,68121,8815 sob consulta
K1285.2040812Aà direita8M121247,8301910,83,68122,3815 sob consulta
K1285.2040616Aà direita6M161660,4402614,44,810161,81535 sob consulta
K1285.2040816Aà direita8M161660,4402614,44,810162,31535 sob consulta
K1285.2041016Aà direita10M161660,4402614,44,810162,81535 sob consulta
K1285.20408201Aà direita8M20x1,52070503018612202,32060 sob consulta
K1285.20410201Aà direita10M20x1,52070503018612202,82060 sob consulta
K1285.20412201Aà direita12M20x1,520705030186122032060 sob consulta

Trava de aço inoxidável com batente, forma B

mais informações

Desenhos

Trava de aço inoxidável com batente, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1285.1050410Bà esquerda4M101038251593610171814 sob consulta
K1285.1050510Bà esquerda5M101038251593610171,3814 sob consulta
K1285.1050610Bà esquerda6M101038251593610171,8814 sob consulta
K1285.1050512Bà esquerda5M121247,8301910,83,6812191,3815 sob consulta
K1285.1050612Bà esquerda6M121247,8301910,83,6812191,8815 sob consulta
K1285.1050812Bà esquerda8M121247,8301910,83,6812192,3815 sob consulta
K1285.1050616Bà esquerda6M161660,4402614,44,81016241,81535 sob consulta
K1285.1050816Bà esquerda8M161660,4402614,44,81016242,31535 sob consulta
K1285.1051016Bà esquerda10M161660,4402614,44,81016242,81535 sob consulta
K1285.10508201Bà esquerda8M20x1,5207050301861220302,32060 sob consulta
K1285.10510201Bà esquerda10M20x1,5207050301861220302,82060 sob consulta
K1285.10512201Bà esquerda12M20x1,52070503018612203032060 sob consulta
K1285.2050410Bà direita4M101038251593610171814 sob consulta
K1285.2050510Bà direita5M101038251593610171,3814 sob consulta
K1285.2050610Bà direita6M101038251593610171,8814 sob consulta
K1285.2050512Bà direita5M121247,8301910,83,6812191,3815 sob consulta
K1285.2050612Bà direita6M121247,8301910,83,6812191,8815 sob consulta
K1285.2050812Bà direita8M121247,8301910,83,6812192,3815 sob consulta
K1285.2050616Bà direita6M161660,4402614,44,81016241,81535 sob consulta
K1285.2050816Bà direita8M161660,4402614,44,81016242,31535 sob consulta
K1285.2051016Bà direita10M161660,4402614,44,81016242,81535 sob consulta
K1285.20508201Bà direita8M20x1,5207050301861220302,32060 sob consulta
K1285.20510201Bà direita10M20x1,5207050301861220302,82060 sob consulta
K1285.20512201Bà direita12M20x1,52070503018612203032060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33