Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulos em estrela: termoplástico
Bucha em aço.
Arruela: aço 140 HV.

Parafuso olhal: Aço, classe de resistência 8.8, brunido.
Pino do eixo: aço temperado 1.1181.
Versão:Manípulo em estrela preto.
Bucha zincada, passivada na cor azul.
Arruela com superfície sem tratamento.
Parafuso olhal brunido.
Pino do eixo temperado, retificado, com superfície sem tratamento.
Indicação:Os parafusos giratórios são fornecidos desmontados.
Anéis de retenção adequados incluídos no fornecimento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0053 Parafusos giratórios 216 kB

Desenhos

Parafusos giratórios

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3D4HH1H2LL1L2
mín.
L2
max.
SCADAces.PreçoEncomendar
K0053.06050M6614321220101,6221732447 sob consulta
K0053.06075M6614321220101,6221757697 sob consulta
K0053.08050M8818401624131,6302528429 sob consulta
K0053.08075M8818401624131,6302553679 sob consulta
K0053.10075M1010205020311723732496512 sob consulta
K0053.10100M1010205020311723732749012 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33