Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:As fixações de encaixe são usadas para conectar dois componentes um com o outro por fechamento de forma em qualquer posição angular. As fixações de encaixe dentadas internamente (formato A–D) são combináveis com as fixações de encaixe dentadas externamente (forma E–H) de acordo com a aplicação desejada, dependendo da aplicação e das opções de montagem. A mola de pressão suporta uma rápida alteração de posição para uma nova posição angular. Material:

Elemento de engate em aço ou aço inoxidável 1.4305.
Mola em aço inoxidável 1.4310.
Parafusos de cabeça cilíndrica em aço ou aço inoxidável A 2.

Versão:Elemento de engate em aço brunido ou aço inoxidável sem tratamento.
Mola com superfície sem tratamento.
Parafusos de aço com classe de resistência 8.8, apretejado ou em aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda:Para os elementos de encaixe com dentes internos das formas A e B, estão incluídos no fornecimento dois parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno M3x8 ou M5x10.
Para os elementos de encaixe com dentes externos (formulário E-H), está incluída no fornecimento uma mola de pressão em aço inoxidável.
Indicação:Para a fixação de elementos de encaixe da forma A ou B, devem ser utilizados parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno de acordo com a DIN 7984, cabeça baixa.Funções:Os elementos de engate são utilizados para a regulação rotativa dos componentes. As possibilidades de fixação podem ser combinadas com base na aplicação.Acessórios:Parafusos cilíndricos DIN 912/DIN EN ISO 4762
Parafuso cilíndrico DIN 6912
Indicação de desenho:
Forma A: Furo roscado central, com dentes internos, dois furos escareados para parafusos de cabeça cilíndrica com cabeça baixa, dois furos de ajuste
Forma B: Furo passante central, com dentes internos, dois furos escareados para parafusos de cabeça cilíndrica com cabeça baixa, dois furos de ajuste
Forma C: Furo roscado central, com dentes internos, dois furos roscados para fixação, dois furos de ajuste
Forma D: Furo passante central, com dentes internos, dois furos roscados para fixação, dois furos de ajuste
Forma E: Furo roscado central, com dentes externos, dois furos escareados para parafusos de cabeça cilíndrica, dois furos de ajuste
Forma F: Furo passante central, com dentes externos, dois furos escareados para parafusos de cabeça cilíndrica, dois furos de ajuste
Forma G: Furo roscado central, com dentes externos, dois furos roscados, dois furos de ajuste
Forma H: Furo passante central, com dentes externos, dois furos roscados, dois furos de ajuste

1) desengatado
2) engatado
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1446 Elementos de engate aço ou aço inoxidável 629 kB

Desenhos (visão geral)

Elementos de engate aço ou aço inoxidável

Elementos de engate, forma A com dentes internos

mais informações

Desenhos

Elementos de engate, forma A com dentes internos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
B2B3D1D2D3=
Parafuso de cabeça cilíndrica
DIN 7984
D4H

Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1446.12338Aaço1212M43H8M32313,538sob consulta
K1446.13346Aaço1818M65H8M53319,546sob consulta
K1446.112338Aaço inoxidável1212M43H8M32313,538 sob consulta
K1446.113346Aaço inoxidável1818M65H8M53319,546sob consulta

Elementos de engate, forma B com dentes internos

mais informações

Desenhos

Elementos de engate, forma B com dentes internos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
B2B3Ø do furo
D1
D2D3=
Parafuso de cabeça cilíndrica
DIN 7984
D4H

Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1446.22338Baço12124,23H8M32313,538sob consulta
K1446.23346Baço18186,25H8M53319,546sob consulta
K1446.122338Baço inoxidável12124,23H8M32313,538sob consulta
K1446.123346Baço inoxidável18186,25H8M53319,546sob consulta

Elementos de engate, forma C com dentes internos

mais informações

Desenhos

Elementos de engate, forma C com dentes internos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
B2B3D1D2D3D4H

Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1446.32338Caço1212M43H8M32313,538 sob consulta
K1446.33346Caço1818M65H8M53319,546 sob consulta
K1446.132338Caço inoxidável1212M43H8M32313,538 sob consulta
K1446.133346Caço inoxidável1818M65H8M53319,546 sob consulta

Elementos de engate, forma D com dentes internos

mais informações

Desenhos

Elementos de engate, forma D com dentes internos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
B2B3Ø do furo
D1
D2D3D4H

Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1446.42338Daço12124,23H8M32313,538 sob consulta
K1446.43346Daço18186,25H8M53319,546 sob consulta
K1446.142338Daço inoxidável12124,23H8M32313,538 sob consulta
K1446.143346Daço inoxidável18186,25H8M53319,546 sob consulta

Elementos de engate, forma E com dentes externos

mais informações

Desenhos

Elementos de engate, forma E com dentes externos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
B2B3D1D2D3D4H

Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1446.52338Eaço1212M43H83,2239,538sob consulta
K1446.53346Eaço1818M65H85,3331346sob consulta
K1446.152338Eaço inoxidável1212M43H83,2239,538sob consulta
K1446.153346Eaço inoxidável1818M65H85,3331346sob consulta

Elementos de engate, forma F com dentes externos

mais informações

Desenhos

Elementos de engate, forma F com dentes externos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
B2B3Ø do furo
D1
D2D3D4H

Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1446.62338Faço12124,23H83,2239,538sob consulta
K1446.63346Faço18186,25H85,3331346sob consulta
K1446.162338Faço inoxidável12124,23H83,2239,538sob consulta
K1446.163346Faço inoxidável18186,25H85,3331346sob consulta

Elementos de engate, forma G com dentes externos

mais informações

Desenhos

Elementos de engate, forma G com dentes externos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
B2B3D1D2D3D4H

Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1446.72338Gaço1212M43H8M3239,538sob consulta
K1446.73346Gaço1818M65H8M5331346sob consulta
K1446.172338Gaço inoxidável1212M43H8M3239,538sob consulta
K1446.173346Gaço inoxidável1818M65H8M5331346sob consulta

Elementos de engate, forma H com dentes externos

mais informações

Desenhos

Elementos de engate, forma H com dentes externos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
B2B3Ø do furo
D1
D2D3D4H

Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1446.82338Haço12124,23H8M3239,538sob consulta
K1446.83346Haço18186,25H8M5331346sob consulta
K1446.182338Haço inoxidável12124,23H8M3239,538sob consulta
K1446.183346Haço inoxidável18186,25H8M5331346sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33