Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em Zamak.
Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida).
Pinos de fixação e chaveta em aço inoxidável.
Mola de lâmina em bronze fosfatada.
Versão:Carcaça cromada.
Botão rotativo preto ou laranja, reforçado com shot peening.
Pinos de fixação e chaveta com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Ao ativar o botão rotativo, os pinos de fixação montados na parte inferior do fixador de deslize serão apertados através de molas e pressionados para baixo. Ambos os pinos de fixação serão pressionados contra a superfície, travando o fixador de deslize.Acessórios:Placas de calço K1073.
Escalas em aço inoxidável K0759.
Princípio de funcionamento:Os fixadores de deslize podem ser utilizados em 2 diferentes tipos de operação.

Modo de operação 1:
Sistema deslocável.
Se o fixador de deslize estiver aparafusado com a placa de calço (K 1073) ou com um elemento de montagem, ele poderá se deslocar sobre um perfil quadrado fixo.

Modo de operação 2:
Sistema fixo.
Se o fixador de deslize estiver aparafusado (fixado) diretamente sobre uma placa, o perfil quadrado poderá ser deslocado.
Indicação de desenho:
1) Mola de lâmina
2) Linha de leitura para escalas
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1072 Fixador de deslize para perfil quadrado 322 kB
 Indicação técnica 209 kB

Desenhos (visão geral)

Fixador de deslize para perfil quadrado

Fixador de deslize para perfil quadrado, botão rotativo preto

mais informações

Desenhos

Fixador de deslize para perfil quadrado, botão rotativo preto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCorLDD1HH1H2H3H4H5PWSForça
de retenção
N
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1072.12121preto40284,5362218,512-63212-500≤90 °C sob consulta
K1072.16161preto40284,5402622,516-83216-500≤90 °C sob consulta
K1072.2591preto50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C sob consulta
K1072.25121preto50355,5402621,51216402516800≤90 °C sob consulta
K1072.32121preto50355,5402621,51216403216800≤90 °C sob consulta
K1072.32161preto50355,5443025,51618403216800≤90 °C sob consulta

Fixador de deslize para perfil quadrado, botão rotativo laranja

mais informações

Desenhos

Fixador de deslize para perfil quadrado, botão rotativo laranja

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCorLDD1HH1H2H3H4H5PWSForça
de retenção
N
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1072.12122laranja40284,5362218,512-63212-500≤90 °C sob consulta
K1072.16162laranja40284,5402622,516-83216-500≤90 °C sob consulta
K1072.2592laranja50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C sob consulta
K1072.25122laranja50355,5402621,51216402516800≤90 °C sob consulta
K1072.32122laranja50355,5402621,51216403216800≤90 °C sob consulta
K1072.32162laranja50355,5443025,51618403216800≤90 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33