Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço temperado 1.1191. ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço temperado e brunido.
Aço inoxidável sem tratamento.
Indicação:Pino de eixo adequado, ver K0007.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0397 Garfos com pino roscado de aço ou aço inoxidável 208 kB

Desenhos

Garfos com pino roscado de aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
DD1D2BHH1H2LCADAces.PreçoEncomendar
K0397.05aço temperadoM551261610714,5 sob consulta
K0397.06aço temperadoM661671912815 sob consulta
K0397.08aço temperadoM8820923151020 sob consulta
K0397.10aço temperadoM1010281228181125 sob consulta
K0397.12aço temperadoM12123014342113,530 sob consulta
K0397.14aço temperadoM1414361637231535 sob consulta
K0397.16aço temperadoM1616401742261740 sob consulta
K0397.20aço temperadoM2018502252322150 sob consulta
K0397.105aço inoxidávelM551261610714,5 sob consulta
K0397.106aço inoxidávelM661671912815 sob consulta
K0397.108aço inoxidávelM8820923151020 sob consulta
K0397.110aço inoxidávelM1010281228181125 sob consulta
K0397.112aço inoxidávelM12123014342113,530 sob consulta
K0397.114aço inoxidávelM1414361637231535 sob consulta
K0397.116aço inoxidávelM1616401742261740 sob consulta
K0397.120aço inoxidávelM2018502252322150 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33