Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alavanca de aperto:
Cabo em termoplástico reforçado com fibra de vidro, grafite escuro.
Peças em aço:
Classe de resistência 5.8.
Outros componentes:
Alumínio altamente resistente.
Versão:Peças de aço brunido.
Alumínio anodizado na cor alpaca.
Indicação:Juntas de fixação são utilizadas para a fixação de secções transversais redondas (varetas, tubos, etc.) e podem ser ajustadas sem escalonamento. A construção simples com alavanca de aperto foi projetada para possibilitar uma rápida fixação.Indicação de desenho:
1) Alavanca de aperto
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0133 Juntas de fixação 226 kB

Desenhos

Juntas de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

D2HH1LL1L2L3L4L5CADAces.PreçoEncomendar
K0133.01828M8658,572312913135 sob consulta
K0133.021032M8659,576352915155 sob consulta
K0133.031236M86510,581402918176 sob consulta
K0133.041645M108013,51035037,522226 sob consulta
K0133.052074M1095221317042,5303010 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33