Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha e pino em aço.
Abraçadeira em alumínio altamente resistente.
Manípulo borboleta em termoplástico, grafite escuro.
Versão:Bucha e pino com acabamento cromado brilhante.
Abraçadeira anodizada na cor preta.
Indicação:Regulagem sem escalonamento. Fixação rápida através do manípulo borboleta.Sob consulta:Diferentes combinações de diâmetros D e D1.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0136 Juntas de fixação 186 kB

Desenhos

Juntas de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoD

D1D2D3HH1H2H3H4H5LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K0136.0606166141243,61591419,61838138,5 sob consulta
K0136.0808288161454,617121625,624501812 sob consulta
K0136.101031010181460,620151825,624502214,5 sob consulta
K0136.121241212202177,223172037,235,6752415,5 sob consulta
K0136.161651616252190,231222537,235,67529,518,5 sob consulta
K0136.202062020302198,236253037,235,6753017,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33