Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Polipropileno.Versão:Cor preta, auto-extinguível de acordo com UL94-V2.Indicação:Fita de gancho e argola em polipropileno de alta qualidade. Ela pode ser aberta e fechada inúmeras vezes.
As fitas de gancho e argola são ideais para unir, organizar e fixar cabos e fios.

Auto-extinguível de acordo com a norma UL94-V2. Ela pode ser cortada no comprimento desejado.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2151 Fita gancho e argola em rolos auto-extinguível 283 kB

Desenhos

Fita gancho e argola em rolos auto-extinguível

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

LCADAces.PreçoEncomendar
K2151.07X150007,515000 sob consulta
K2151.10X250001025000 sob consulta
K2151.13X250001325000 sob consulta
K2151.16X250001625000 sob consulta
K2151.20X250002025000 sob consulta
K2151.25X250002525000 sob consulta
K2151.30X250003025000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33