Grupos de mercadorias
Abraçadeira de fita gancho/argola com ilhó de plástico auto-extinguível.
K2152

Abraçadeira de fita gancho/argola com ilhó de plástico...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Fita gancho e argola de polipropileno.
Ilhó de poliamida.
Versão:Fita gancho e argola e ilhó cor preta, auto-extinguível de acordo com UL94-V2.Indicação:Fita gancho e argola com ilhó de plástico soldado de alta qualidade. Ela pode ser aberta e fechada inúmeras vezes.
A abraçadeira de fita gancho e argola é a solução ideal para unir, organizar e fixar cabos e fios. Ela deve ser puxada através do ilhó com o lado felpudo (argola) virado para fora. A seguir, ela deve ser apertada puxando-a para trás, unindo assim as faces e fechando com segurança.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2152 Abraçadeira de fita gancho/argola com ilhó de plástico auto-extinguível. 269 kB

Desenhos

Abraçadeira de fita gancho/argola com ilhó de plástico auto-extinguível.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

B1H1LCADAces.PreçoEncomendar
K2152.2017020276170 sob consulta
K2152.2020020276200 sob consulta
K2152.2030020276300 sob consulta
K2152.2040020276400 sob consulta
K2152.2050020276500 sob consulta
K2152.2060020276600 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33