Grupos de mercadorias
Organizador de cabos com fita gancho e argola para perfis de alumínio
K2150

Organizador de cabos com fita gancho e argola para perfis de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peça básica de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Fita gancho e argola de polipropileno.
Versão:Peça básica cor preta, auto-extinguível de acordo com UL94-V0.
Fita gancho e argola cor preta, auto-extinguível de acordo com UL94-V2.
Indicação:O organizador de cabos com fita gancho e argola serve como auxílio de instalação, para a fixação cuidadosa de condutores, cabos e conduítes. A peça básica já vem com fita gancho e argola integrada. A fita gancho e argola pode ser retirada ou inserida na peça básica, sem a utilização de ferramentas. Ela pode ser aberta e fechada inúmeras vezes.

O organizador de cabos com fita gancho e argola é adequado para a montagem direta em perfis de alumínio.

A peça básica pode ser montada na ranhura dos perfis de alumínio, através de uma aba de encaixe integrada, sem a utilização de ferramentas. Ela pode ser montada de forma transversal ou paralela à ranhura do perfil, girando-a 45°.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2150 Organizador de cabos com fita gancho e argola para perfis de alumínio 338 kB

Desenhos

Organizador de cabos com fita gancho e argola para perfis de alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoPerfilB

B1H1LL1Largura
de
ranhura
Área de fixação
mm
CADAces.PreçoEncomendar
K2150.10810150I101515,41501984-20 sob consulta
K2150.10820180I202618,11802988-35 sob consulta
K2150.10820200I202618,520036810-60 sob consulta
K2150.20810150B101513,81501984-20 sob consulta
K2150.20820180B2026171802988-35 sob consulta
K2150.20820200B202617,120036810-60 sob consulta
K2150.21010150B101517,715019104-20 sob consulta
K2150.21020180B202620,918029108-35 sob consulta
K2150.21020200B202621200361010-60 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33