Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço 1.1192 ou aço inoxidável 1.4571.

Versão:Superfície sem tratamento.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0696 Chaveta paralela DIN 6885 A 215 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Chaveta paralela DIN 6885 A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
BHL = comprimentoCADAces.PreçoEncomendar
K0696.03X8aço338 sob consulta
K0696.03X10aço3310 sob consulta
K0696.03X12aço3312 sob consulta
K0696.03X14aço3314 sob consulta
K0696.03X16aço3316 sob consulta
K0696.03X18aço3318 sob consulta
K0696.03X20aço3320 sob consulta
K0696.03X22aço3322 sob consulta
K0696.03X25aço3325 sob consulta
K0696.03X28aço3328 sob consulta
K0696.04X8aço448 sob consulta
K0696.04X10aço4410 sob consulta
K0696.04X12aço4412 sob consulta
K0696.04X14aço4414 sob consulta
K0696.04X16aço4416 sob consulta
K0696.04X18aço4418 sob consulta
K0696.04X20aço4420 sob consulta
K0696.04X22aço4422 sob consulta
K0696.04X25aço4425 sob consulta
K0696.04X28aço4428 sob consulta
K0696.05X12aço5512 sob consulta
K0696.05X14aço5514 sob consulta
K0696.05X16aço5516 sob consulta
K0696.05X18aço5518 sob consulta
K0696.05X20aço5520 sob consulta
K0696.05X22aço5522 sob consulta
K0696.05X25aço5525 sob consulta
K0696.05X28aço5528 sob consulta
K0696.05X32aço5532 sob consulta
K0696.05X36aço5536 sob consulta
K0696.05X40aço5540 sob consulta
K0696.06X12aço6612 sob consulta
K0696.06X14aço6614 sob consulta
K0696.06X16aço6616 sob consulta
K0696.06X18aço6618 sob consulta
K0696.06X20aço6620 sob consulta
K0696.06X22aço6622 sob consulta
K0696.06X25aço6625 sob consulta
K0696.06X28aço6628 sob consulta
K0696.06X32aço6632 sob consulta
K0696.06X36aço6636 sob consulta
K0696.06X40aço6640 sob consulta
K0696.06X45aço6645 sob consulta
K0696.08X14aço8714 sob consulta
K0696.08X16aço8716 sob consulta
K0696.08X18aço8718 sob consulta
K0696.08X20aço8720 sob consulta
K0696.08X22aço8722 sob consulta
K0696.08X25aço8725 sob consulta
K0696.08X28aço8728 sob consulta
K0696.08X32aço8732 sob consulta
K0696.08X36aço8736 sob consulta
K0696.08X40aço8740 sob consulta
K0696.08X45aço8745 sob consulta
K0696.08X50aço8750 sob consulta
K0696.08X70aço8770 sob consulta
K0696.10X22aço10822 sob consulta
K0696.10X25aço10825 sob consulta
K0696.10X28aço10828 sob consulta
K0696.10X32aço10832 sob consulta
K0696.10X36aço10836 sob consulta
K0696.10X40aço10840 sob consulta
K0696.10X45aço10845 sob consulta
K0696.10X50aço10850 sob consulta
K0696.10X56aço10856 sob consulta
K0696.10X70aço10870 sob consulta
K0696.10X80aço10880 sob consulta
K0696.12X25aço12825 sob consulta
K0696.12X28aço12828 sob consulta
K0696.12X32aço12832 sob consulta
K0696.12X36aço12836 sob consulta
K0696.12X40aço12840 sob consulta
K0696.12X45aço12845 sob consulta
K0696.12X50aço12850 sob consulta
K0696.12X56aço12856 sob consulta
K0696.12X70aço12870 sob consulta
K0696.12X80aço12880 sob consulta
K0696.14X25aço14925 sob consulta
K0696.14X28aço14928 sob consulta
K0696.14X32aço14932 sob consulta
K0696.14X36aço14936 sob consulta
K0696.14X40aço14940 sob consulta
K0696.14X45aço14945 sob consulta
K0696.14X50aço14950 sob consulta
K0696.14X56aço14956 sob consulta
K0696.14X70aço14970 sob consulta
K0696.14X80aço14980 sob consulta
K0696.16X50aço161050 sob consulta
K0696.16X56aço161056 sob consulta
K0696.16X63aço161063 sob consulta
K0696.16X70aço161070 sob consulta
K0696.16X80aço161080 sob consulta
K0696.16X90aço161090 sob consulta
K0696.16X100aço1610100 sob consulta
K0696.103X10aço inoxidável3310 sob consulta
K0696.103X12aço inoxidável3312 sob consulta
K0696.103X16aço inoxidável3316 sob consulta
K0696.103X20aço inoxidável3320 sob consulta
K0696.104X10aço inoxidável4410 sob consulta
K0696.104X12aço inoxidável4412 sob consulta
K0696.104X14aço inoxidável4414 sob consulta
K0696.104X16aço inoxidável4416 sob consulta
K0696.104X18aço inoxidável4418 sob consulta
K0696.104X20aço inoxidável4420 sob consulta
K0696.104X22aço inoxidável4422 sob consulta
K0696.105X12aço inoxidável5512 sob consulta
K0696.105X14aço inoxidável5514 sob consulta
K0696.105X16aço inoxidável5516 sob consulta
K0696.105X18aço inoxidável5518 sob consulta
K0696.105X20aço inoxidável5520 sob consulta
K0696.105X22aço inoxidável5522 sob consulta
K0696.105X25aço inoxidável5525 sob consulta
K0696.105X28aço inoxidável5528 sob consulta
K0696.105X36aço inoxidável5536 sob consulta
K0696.105X40aço inoxidável5540 sob consulta
K0696.106X12aço inoxidável6612 sob consulta
K0696.106X14aço inoxidável6614 sob consulta
K0696.106X16aço inoxidável6616 sob consulta
K0696.106X18aço inoxidável6618 sob consulta
K0696.106X20aço inoxidável6620 sob consulta
K0696.106X22aço inoxidável6622 sob consulta
K0696.106X25aço inoxidável6625 sob consulta
K0696.106X28aço inoxidável6628 sob consulta
K0696.106X32aço inoxidável6632 sob consulta
K0696.106X36aço inoxidável6636 sob consulta
K0696.106X40aço inoxidável6640 sob consulta
K0696.108X16aço inoxidável8716 sob consulta
K0696.108X18aço inoxidável8718 sob consulta
K0696.108X20aço inoxidável8720 sob consulta
K0696.108X22aço inoxidável8722 sob consulta
K0696.108X25aço inoxidável8725 sob consulta
K0696.108X28aço inoxidável8728 sob consulta
K0696.108X32aço inoxidável8732 sob consulta
K0696.108X36aço inoxidável8736 sob consulta
K0696.108X40aço inoxidável8740 sob consulta
K0696.108X45aço inoxidável8745 sob consulta
K0696.108X50aço inoxidável8750 sob consulta
K0696.108X70aço inoxidável8770 sob consulta
K0696.110X22aço inoxidável10822 sob consulta
K0696.110X25aço inoxidável10825 sob consulta
K0696.110X28aço inoxidável10828 sob consulta
K0696.110X32aço inoxidável10832 sob consulta
K0696.110X36aço inoxidável10836 sob consulta
K0696.110X40aço inoxidável10840 sob consulta
K0696.110X45aço inoxidável10845 sob consulta
K0696.110X50aço inoxidável10850 sob consulta
K0696.110X56aço inoxidável10856 sob consulta
K0696.110X70aço inoxidável10870 sob consulta
K0696.110X80aço inoxidável10880 sob consulta
K0696.112X28aço inoxidável12828 sob consulta
K0696.112X32aço inoxidável12832 sob consulta
K0696.112X36aço inoxidável12836 sob consulta
K0696.112X40aço inoxidável12840 sob consulta
K0696.112X45aço inoxidável12845 sob consulta
K0696.112X50aço inoxidável12850 sob consulta
K0696.112X56aço inoxidável12856 sob consulta
K0696.112X70aço inoxidável12870 sob consulta
K0696.112X80aço inoxidável12880 sob consulta
K0696.114X32aço inoxidável14932 sob consulta
K0696.114X40aço inoxidável14940 sob consulta
K0696.114X45aço inoxidável14945 sob consulta
K0696.114X50aço inoxidável14950 sob consulta
K0696.114X56aço inoxidável14956 sob consulta
K0696.114X70aço inoxidável14970 sob consulta
K0696.114X80aço inoxidável14980 sob consulta
K0696.116X50aço inoxidável161050 sob consulta
K0696.116X63aço inoxidável161063 sob consulta
K0696.116X70aço inoxidável161070 sob consulta
K0696.116X80aço inoxidável161080 sob consulta
K0696.116X90aço inoxidável161090 sob consulta
K0696.116X100aço inoxidável1610100 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33