Grupos de mercadorias
Acoplamentos sanfonados de metal, miniatura com cubo de aperto
K1879

Acoplamentos sanfonados de metal, miniatura com cubo de aperto

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal miniatura, livre de folgas, com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, sistemas de posicionamento e de servo altamente dinâmicos, codificadores rotativos, tacômetros, potenciômetros.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1879 Acoplamentos sanfonados de metal, miniatura com cubo de aperto 274 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,1 MB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal, miniatura com cubo de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gcm²)
Rigidez à torção
Nm/rad
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
K1879.005025030350,52,82001810 sob consulta
K1879.005025040450,52,82001810 sob consulta
K1879.005025050550,52,82001810 sob consulta
K1879.005025060650,52,82001810 sob consulta
K1879.01002603031013,43803120 sob consulta
K1879.01002603051013,43803120 sob consulta
K1879.01002605051013,43803120 sob consulta
K1879.01002605061013,43803120 sob consulta
K1879.01002606061013,43803120 sob consulta
K1879.0150260505151,587505915 sob consulta
K1879.0150260506151,587505915 sob consulta
K1879.0150260508151,587505915 sob consulta
K1879.0150260606151,587505915 sob consulta
K1879.0150260608151,587505915 sob consulta
K1879.0150260808151,587505915 sob consulta
K1879.02003806062022713002111 sob consulta
K1879.02003806082022713002111 sob consulta
K1879.02003806102022713002111 sob consulta
K1879.02003808082022713002111 sob consulta
K1879.02003808102022713002111 sob consulta
K1879.02003810102022713002111 sob consulta
K1879.0450411010454,5100650016832 sob consulta
K1879.0450411012454,5100650016832 sob consulta
K1879.0450411014454,5100650016832 sob consulta
K1879.0450411212454,5100650016832 sob consulta
K1879.0450411214454,5100650016832 sob consulta
K1879.0450411414454,5100650016832 sob consulta
K1879.100047121210010233810012027 sob consulta
K1879.100047121510010233810012027 sob consulta
K1879.100047121910010233810012027 sob consulta
K1879.100047151510010233810012027 sob consulta
K1879.100047151910010233810012027 sob consulta
K1879.100047191910010233810012027 sob consulta
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
CADAces.PreçoEncomendar
K1879.00502503030,150,31,5150005,2M23 sob consulta
K1879.00502504040,150,31,5150005,2M24 sob consulta
K1879.00502505050,150,31,5150005,2M25 sob consulta
K1879.00502506060,150,31,5150005,2M26 sob consulta
K1879.01002603030,150,31,5150005,2M23 sob consulta
K1879.01002603050,150,31,5150005,2M23 sob consulta
K1879.01002605050,150,31,5150005,2M25 sob consulta
K1879.01002605060,150,31,5150005,2M25 sob consulta
K1879.01002606060,150,31,5150005,2M26 sob consulta
K1879.01502605050,10,31,5150007M2,55 sob consulta
K1879.01502605060,10,31,5150007M2,55 sob consulta
K1879.01502605080,10,31,5150007M2,55 sob consulta
K1879.01502606060,10,31,5150007M2,56 sob consulta
K1879.01502606080,10,31,5150007M2,56 sob consulta
K1879.01502608080,10,31,5150007M2,58 sob consulta
K1879.02003806060,20,41,5150009M36 sob consulta
K1879.02003806080,20,41,5150009M36 sob consulta
K1879.02003806100,20,41,5150009M36 sob consulta
K1879.02003808080,20,41,5150009M38 sob consulta
K1879.02003808100,20,41,5150009M38 sob consulta
K1879.02003810100,20,41,5150009M310 sob consulta
K1879.04504110100,10,31,51500012M410 sob consulta
K1879.04504110120,10,31,51500012M410 sob consulta
K1879.04504110140,10,31,51500012M410 sob consulta
K1879.04504112120,10,31,51500012M412 sob consulta
K1879.04504112140,10,31,51500012M412 sob consulta
K1879.04504114140,10,31,51500012M414 sob consulta
K1879.10004712120,150,41,51500015,5M412 sob consulta
K1879.10004712150,150,41,51500015,5M412 sob consulta
K1879.10004712190,150,41,51500015,5M412 sob consulta
K1879.10004715150,150,41,51500015,5M415 sob consulta
K1879.10004715190,150,41,51500015,5M415 sob consulta
K1879.10004719190,150,41,51500015,5M419 sob consulta
Código do artigo

D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4LL2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1879.0050250303338815,5252,5717,50,43 sob consulta
K1879.0050250404438815,5252,5717,50,43 sob consulta
K1879.0050250505538815,5252,5717,50,43 sob consulta
K1879.0050250606638815,5252,5717,50,43 sob consulta
K1879.0100260303338815,5262,5717,50,43 sob consulta
K1879.0100260305538815,5262,5717,50,43 sob consulta
K1879.0100260505538815,5262,5717,50,43 sob consulta
K1879.0100260506638815,5262,5717,50,43 sob consulta
K1879.0100260606638815,5262,5717,50,43 sob consulta
K1879.0150260505531010202638,5210,85 sob consulta
K1879.0150260506631010202638,5210,85 sob consulta
K1879.0150260508831010202638,5210,85 sob consulta
K1879.0150260606631010202638,5210,85 sob consulta
K1879.0150260608831010202638,5210,85 sob consulta
K1879.0150260808831010202638,5210,85 sob consulta
K1879.020038060663141425383,511272 sob consulta
K1879.020038060883141425383,511272 sob consulta
K1879.0200380610103141425383,511272 sob consulta
K1879.020038080883141425383,511272 sob consulta
K1879.0200380810103141425383,511272 sob consulta
K1879.0200381010103141425383,511272 sob consulta
K1879.0450411010106181832,541513343,5 sob consulta
K1879.0450411012126181832,541513343,5 sob consulta
K1879.0450411014146181832,541513343,5 sob consulta
K1879.0450411212126181832,541513343,5 sob consulta
K1879.0450411214146181832,541513343,5 sob consulta
K1879.0450411414146181832,541513343,5 sob consulta
K1879.1000471212126252540,547513,541,54,5 sob consulta
K1879.1000471215156252540,547513,541,54,5 sob consulta
K1879.1000471219196252540,547513,541,54,5 sob consulta
K1879.1000471515156252540,547513,541,54,5 sob consulta
K1879.1000471519196252540,547513,541,54,5 sob consulta
K1879.1000471919196252540,547513,541,54,5 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33