Grupos de mercadorias
Acoplamento sanfonado em metal, miniatura com pino roscado
K1878

Acoplamento sanfonado em metal, miniatura com pino roscado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal miniatura, livre de folgas, com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com pino roscado para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, sistemas de posicionamento e de servo altamente dinâmicos, codificadores rotativos, tacômetros, potenciômetros.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1878 Acoplamento sanfonado em metal, miniatura com pino roscado 265 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,1 MB

Desenhos

Acoplamento sanfonado em metal, miniatura com pino roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gcm²)
Rigidez à torção
Nm/rad
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
K1878.005023030350,51,52001810 sob consulta
K1878.005023040450,51,52001810 sob consulta
K1878.005023050550,51,52001810 sob consulta
K1878.005023060650,51,52001810 sob consulta
K1878.010025030310123603120 sob consulta
K1878.010025030510123603120 sob consulta
K1878.010025050510123603120 sob consulta
K1878.010025050610123603120 sob consulta
K1878.010025060610123603120 sob consulta
K1878.0150260505151,527505915 sob consulta
K1878.0150260506151,567505915 sob consulta
K1878.0150260508151,567505915 sob consulta
K1878.0150260606151,567505915 sob consulta
K1878.0150260608151,567505915 sob consulta
K1878.0150260808151,567505915 sob consulta
K1878.020028060620212,613002111 sob consulta
K1878.020028060820212,613002111 sob consulta
K1878.020028061020212,613002111 sob consulta
K1878.020028080820212,613002111 sob consulta
K1878.020028081020212,613002111 sob consulta
K1878.020028101020212,613002111 sob consulta
K1878.0450401010454,568650016832 sob consulta
K1878.0450401012454,568650016832 sob consulta
K1878.0450401014454,568650016832 sob consulta
K1878.0450401212454,568650016832 sob consulta
K1878.0450401214454,568650016832 sob consulta
K1878.0450401414454,568650016832 sob consulta
K1878.100045121210010150810012027 sob consulta
K1878.100045121510010150810012027 sob consulta
K1878.100045121910010150810012027 sob consulta
K1878.100045151510010150810012027 sob consulta
K1878.100045151910010150810012027 sob consulta
K1878.100045191910010150810012027 sob consulta
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAces.PreçoEncomendar
K1878.00502303030,150,31,5150001xM333 sob consulta
K1878.00502304040,150,31,5150001xM344 sob consulta
K1878.00502305050,150,31,5150001xM355 sob consulta
K1878.00502306060,150,31,5150001xM366 sob consulta
K1878.01002503030,150,31,5150001xM333 sob consulta
K1878.01002503050,150,31,5150001xM335 sob consulta
K1878.01002505050,150,31,5150001xM355 sob consulta
K1878.01002505060,150,31,5150001xM356 sob consulta
K1878.01002506060,150,31,5150001xM366 sob consulta
K1878.01502605050,10,31,5150002xM455 sob consulta
K1878.01502605060,10,31,5150002xM456 sob consulta
K1878.01502605080,10,31,5150002xM458 sob consulta
K1878.01502606060,10,31,5150002xM466 sob consulta
K1878.01502606080,10,31,5150002xM468 sob consulta
K1878.01502608080,10,31,5150002xM488 sob consulta
K1878.02002806060,20,41,5150002xM466 sob consulta
K1878.02002806080,20,41,5150002xM468 sob consulta
K1878.02002806100,20,41,5150002xM4610 sob consulta
K1878.02002808080,20,41,5150002xM488 sob consulta
K1878.02002808100,20,41,5150002xM4810 sob consulta
K1878.02002810100,20,41,5150002xM41010 sob consulta
K1878.04504010100,10,31,5150002xM61010 sob consulta
K1878.04504010120,10,31,5150002xM61012 sob consulta
K1878.04504010140,10,31,5150002xM61014 sob consulta
K1878.04504012120,10,31,5150002xM61212 sob consulta
K1878.04504012140,10,31,5150002xM61214 sob consulta
K1878.04504014140,10,31,5150002xM61414 sob consulta
K1878.10004512120,150,41,5150002xM61212 sob consulta
K1878.10004512150,150,41,5150002xM61215 sob consulta
K1878.10004512190,150,41,5150002xM61219 sob consulta
K1878.10004515150,150,41,5150002xM61515 sob consulta
K1878.10004515190,150,41,5150002xM61519 sob consulta
K1878.10004519190,150,41,5150002xM61919 sob consulta
Código do artigo

D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4D5LL2L3Torque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1878.00502303033881513,523260,5 sob consulta
K1878.00502304043881513,523260,5 sob consulta
K1878.00502305053881513,523260,5 sob consulta
K1878.00502306063881513,523260,5 sob consulta
K1878.01002503033881513,525260,5 sob consulta
K1878.01002503053881513,525260,5 sob consulta
K1878.01002505053881513,525260,5 sob consulta
K1878.01002505063881513,525260,5 sob consulta
K1878.01002506063881513,525260,5 sob consulta
K1878.01502605053128191926381,5 sob consulta
K1878.01502605063128191926381,5 sob consulta
K1878.01502605083128191926381,5 sob consulta
K1878.01502606063128191926381,5 sob consulta
K1878.01502606083128191926381,5 sob consulta
K1878.01502608083128191926381,5 sob consulta
K1878.0200280606314102421,528361,5 sob consulta
K1878.0200280608314102421,528361,5 sob consulta
K1878.0200280610314102421,528361,5 sob consulta
K1878.0200280808314102421,528361,5 sob consulta
K1878.0200280810314102421,528361,5 sob consulta
K1878.0200281010314102421,528361,5 sob consulta
K1878.0450401010619133229404123 sob consulta
K1878.0450401012619133229404123 sob consulta
K1878.0450401014619133229404123 sob consulta
K1878.0450401212619133229404123 sob consulta
K1878.0450401214619133229404123 sob consulta
K1878.0450401414619133229404123 sob consulta
K1878.1000451212624174036454123 sob consulta
K1878.1000451215624174036454123 sob consulta
K1878.1000451219624174036454123 sob consulta
K1878.1000451515624174036454123 sob consulta
K1878.1000451519624174036454123 sob consulta
K1878.1000451919624174036454123 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33