Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os acoplamentos rígidos transmitem altos torques com rigidez torcional e sem folgas. Eles são utilizados quando não houver deslocamentos ou desalinhamentos de eixos. Livres de desgaste e de manutenção. Os parafusos não desprendem com vibração, devido ao sistema de travamento da rosca.

A transmissão do torque nominal máximo pode ser alcançada somente com a montagem correta e a precisão dimensional dos eixos.

Rotação máx. 4000 rpm.
Faixa de temperatura:-40 °C - +175 °C.Sob consulta:Outras dimensões.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2064 Acoplamentos rígidos com fenda 174 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,1 MB

Desenhos

Acoplamentos  rígidos com fenda

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
do corpo
básico
C
(DIN 912-12.9)
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
D1D4LRTorque
nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2064.1080açoM3x82,18243526,850 sob consulta
K2064.1100açoM4x124,610294532,770 sob consulta
K2064.1120açoM4x124,612294532,770 sob consulta
K2064.1140açoM5x169,514345039,4190 sob consulta
K2064.1150açoM5x169,515345039,4190 sob consulta
K2064.1160açoM5x169,516345039,4190 sob consulta
K2064.1190açoM6x181619426548,2300 sob consulta
K2064.1200açoM6x181620426548,2350 sob consulta
K2064.1350açoM8x253935679574,11100 sob consulta
K2064.1250açoM6x181625457550,8390 sob consulta
K2064.1300açoM6x181630548358,6475sob consulta
K2064.1400açoM8x2539407710883,41325 sob consulta
K2064.1500açoM10x2577508512493,22250 sob consulta
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
C
(DIN 912 A2-70)
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
D1D4LRTorque
nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2064.2080aço inoxidávelM3x81,18243526,816 sob consulta
K2064.2100aço inoxidávelM4x122,510294532,770 sob consulta
K2064.2120aço inoxidávelM4x122,512294532,770 sob consulta
K2064.2140aço inoxidávelM5x165,414345039,4160 sob consulta
K2064.2150aço inoxidávelM5x165,415345039,4160 sob consulta
K2064.2160aço inoxidávelM5x165,416345039,4160 sob consulta
K2064.2190aço inoxidávelM6x189,619426548,2260 sob consulta
K2064.2200aço inoxidávelM6x189,620426548,2300 sob consulta
K2064.2250aço inoxidávelM6x189,625457550,8325 sob consulta
K2064.2300aço inoxidávelM6x189,630548358,6400 sob consulta
K2064.2350aço inoxidávelM8x252335679574,1330 sob consulta
K2064.2400aço inoxidávelM8x2523407710883,4400 sob consulta
K2064.2500aço inoxidávelM10x2546508512493,2688 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33