Grupos de mercadorias
Acoplamentos sanfonados de metal, forma da estrutura curta, para torques elevados com cubo de aperto
K1885

Acoplamentos sanfonados de metal, forma da estrutura curta, para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, servomotores em máquinas-ferramentas, máquinas de embalagem, máquinas para trabalhar madeira e em tecnologia de automação.

O tamanho 200 dispõe de um fole metálico de eixo duplo em comparação com o desenho.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1885 Acoplamentos sanfonados de metal, forma da estrutura curta, para torques elevados com cubo de aperto 251 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,1 MB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal, forma da estrutura curta, para torques elevados com cubo de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
(10³ Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
K1885.0010035060610100,0089151863 sob consulta
K1885.0010035080810100,0089151863 sob consulta
K1885.0010035101010100,0089151863 sob consulta
K1885.0010035121210100,0089151863 sob consulta
K1885.0010035151510100,0089151863 sob consulta
K1885.0010035181810100,0089151863 sob consulta
K1885.0020039060620200,0215120865 sob consulta
K1885.0020039080820200,0215120865 sob consulta
K1885.0020039101020200,0215120865 sob consulta
K1885.0020039121220200,0215120865 sob consulta
K1885.0020039151520200,0215120865 sob consulta
K1885.0020039181820200,0215120865 sob consulta
K1885.0040046101040400,0435335097 sob consulta
K1885.0040046121240400,0435335097 sob consulta
K1885.0040046151540400,0435335097 sob consulta
K1885.0040046181840400,0435335097 sob consulta
K1885.0040046202040400,0435335097 sob consulta
K1885.0040046242440400,0435335097 sob consulta
K1885.0080055121280800,14536436165 sob consulta
K1885.0080055151580800,14536436165 sob consulta
K1885.0080055181880800,14536436165 sob consulta
K1885.0080055202080800,14536436165 sob consulta
K1885.0080055242480800,14536436165 sob consulta
K1885.0080055282880800,14536436165 sob consulta
K1885.020006016162002000,2813812442287 sob consulta
K1885.020006020202002000,2813812442287 sob consulta
K1885.020006024242002000,2813812442287 sob consulta
K1885.020006028282002000,2813812442287 sob consulta
K1885.040007532324004000,821766815338 sob consulta
K1885.040007538384004000,821766815338 sob consulta
K1885.040007542424004000,821766815338 sob consulta
K1885.065007837376506501,192307910386 sob consulta
K1885.065007838386506501,192307910386 sob consulta
K1885.065007842426506501,192307910386 sob consulta
K1885.10000844242100010002,7457929096756 sob consulta
K1885.15000965050150015004,4569320694639 sob consulta
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
AC
(ISO 4029)
CADAces.PreçoEncomendar
K1885.001003506060,050,50,51500012M4 sob consulta
K1885.001003508080,050,50,51500012M4 sob consulta
K1885.001003510100,050,50,51500012M4 sob consulta
K1885.001003512120,050,50,51500012M4 sob consulta
K1885.001003515150,050,50,51500012M4 sob consulta
K1885.001003518180,050,50,51500012M4 sob consulta
K1885.002003906060,050,50,51500015,5M4 sob consulta
K1885.002003908080,050,50,51500015,5M4 sob consulta
K1885.002003910100,050,50,51500015,5M4 sob consulta
K1885.002003912120,050,50,51500015,5M4 sob consulta
K1885.002003915150,050,50,51500015,5M4 sob consulta
K1885.002003918180,050,50,51500015,5M4 sob consulta
K1885.004004610100,050,50,51280017M5 sob consulta
K1885.004004612120,050,50,51280017M5 sob consulta
K1885.004004615150,050,50,51280017M5 sob consulta
K1885.004004618180,050,50,51280017M5 sob consulta
K1885.004004620200,050,50,51280017M5 sob consulta
K1885.004004624240,050,50,51280017M5 sob consulta
K1885.008005512120,050,50,51030020M6 sob consulta
K1885.008005515150,050,50,51030020M6 sob consulta
K1885.008005518180,050,50,51030020M6 sob consulta
K1885.008005520200,050,50,51030020M6 sob consulta
K1885.008005524240,050,50,51030020M6 sob consulta
K1885.008005528280,050,50,51030020M6 sob consulta
K1885.020006016160,110,5870023M8 sob consulta
K1885.020006020200,110,5870023M8 sob consulta
K1885.020006024240,110,5870023M8 sob consulta
K1885.020006028280,110,5870023M8 sob consulta
K1885.040007532320,110,5690028M10 sob consulta
K1885.040007538380,110,5690028M10 sob consulta
K1885.040007542420,110,5690028M10 sob consulta
K1885.065007837370,11,51640031M12 sob consulta
K1885.065007838380,11,51640031M12 sob consulta
K1885.065007842420,11,51640031M12 sob consulta
K1885.100008442420,11,51600040M12 sob consulta
K1885.150009650500,11,51500042M12 sob consulta
Código do artigo

D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4LL2L3Torque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1885.00100350606666181832,5355133,5 sob consulta
K1885.00100350808886181832,5355133,5 sob consulta
K1885.0010035101010106181832,5355133,5 sob consulta
K1885.0010035121212126181832,5355133,5 sob consulta
K1885.0010035151515156181832,5355133,5 sob consulta
K1885.0010035181818186181832,5355133,5 sob consulta
K1885.00200390606666252540,539513,54,5 sob consulta
K1885.00200390808886252540,539513,54,5 sob consulta
K1885.0020039101010106252540,539513,54,5 sob consulta
K1885.0020039121212126252540,539513,54,5 sob consulta
K1885.0020039151515156252540,539513,54,5 sob consulta
K1885.0020039181818186252540,539513,54,5 sob consulta
K1885.0040046101010101025,425,445465,517,58 sob consulta
K1885.0040046121212121025,425,445465,517,58 sob consulta
K1885.0040046151515151025,425,445465,517,58 sob consulta
K1885.0040046181818181025,425,445465,517,58 sob consulta
K1885.0040046202020201025,425,445465,517,58 sob consulta
K1885.0040046242424241025,425,445465,517,58 sob consulta
K1885.00800551212121212323056557,32115 sob consulta
K1885.00800551515151512323056557,32115 sob consulta
K1885.00800551818181812323056557,32115 sob consulta
K1885.00800552020202012323056557,32115 sob consulta
K1885.00800552424242412323056557,32115 sob consulta
K1885.00800552828282812323056557,32115 sob consulta
K1885.02000601616161616353566608,62340 sob consulta
K1885.02000602020202016353566608,62340 sob consulta
K1885.02000602424242416353566608,62340 sob consulta
K1885.02000602828282816353566608,62340 sob consulta
K1885.04000753232323232444482759,82784 sob consulta
K1885.04000753838383832444482759,82784 sob consulta
K1885.04000754242424232444482759,82784 sob consulta
K1885.065007837373737374747907810,829125 sob consulta
K1885.065007838383838374747907810,829125 sob consulta
K1885.065007842424242374747907810,829125 sob consulta
K1885.1000084424242424260601108411,832,5145 sob consulta
K1885.1500096505050505070701229613,336145 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33