Grupos de mercadorias
Acoplamentos sanfonados de metal, forma da estrutura curta com cubo de aperto
K1884

Acoplamentos sanfonados de metal, forma da estrutura curta com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, servomotores em máquinas-ferramentas, máquinas de embalagem, máquinas para trabalhar madeira e em tecnologia de automação.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1884 Acoplamentos sanfonados de metal, forma da estrutura curta com cubo de aperto 254 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,1 MB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal, forma da estrutura curta com cubo de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
(10³ Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
K1884.018058101018180,032020550 sob consulta
K1884.018058111118180,032020550 sob consulta
K1884.018058121218180,032020550 sob consulta
K1884.018058141418180,032020550 sob consulta
K1884.018058191918180,032020550 sob consulta
K1884.018058242418180,032020550 sob consulta
K1884.018058252518180,032020550 sob consulta
K1884.030058101030300,133872050 sob consulta
K1884.030058111130300,133872050 sob consulta
K1884.030058121230300,133872050 sob consulta
K1884.030058141430300,133872050 sob consulta
K1884.030058191930300,133872050 sob consulta
K1884.030058242430300,133872050 sob consulta
K1884.030058252530300,133872050 sob consulta
K1884.060067121260600,2875115090 sob consulta
K1884.060067141460600,2875115090 sob consulta
K1884.060067191960600,2875115090 sob consulta
K1884.060067242460600,2875115090 sob consulta
K1884.060067252560600,2875115090 sob consulta
K1884.060067282860600,2875115090 sob consulta
K1884.060067323260600,2875115090 sob consulta
K1884.080078121280800,78128120080 sob consulta
K1884.080078191980800,78128120080 sob consulta
K1884.080078242480800,78128120080 sob consulta
K1884.080078252580800,78128120080 sob consulta
K1884.080078282880800,78128120080 sob consulta
K1884.080078323280800,78128120080 sob consulta
K1884.15007814141501500,821552020280 sob consulta
K1884.15007819191501500,821552020280 sob consulta
K1884.15007824241501500,821552020280 sob consulta
K1884.15007825251501500,821552020280 sob consulta
K1884.15007828281501500,821552020280 sob consulta
K1884.15007832321501500,821552020280 sob consulta
K1884.20008316162002001,191752500280 sob consulta
K1884.20008319192002001,191752500280 sob consulta
K1884.20008324242002001,191752500280 sob consulta
K1884.20008325252002001,191752500280 sob consulta
K1884.20008328282002001,191752500280 sob consulta
K1884.20008332322002001,191752500280 sob consulta
K1884.30009420203003002,745026300287 sob consulta
K1884.30009424243003002,745026300287 sob consulta
K1884.30009428283003002,745026300287 sob consulta
K1884.30009438383003002,745026300287 sob consulta
K1884.50010025255005004,456907790100 sob consulta
K1884.50010038385005004,456907790100 sob consulta
K1884.50010042425005004,456907790100 sob consulta
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAces.PreçoEncomendar
K1884.01805810100,20,51,51280017M51010 sob consulta
K1884.01805811110,20,51,51280017M51111 sob consulta
K1884.01805812120,20,51,51280017M51212 sob consulta
K1884.01805814140,20,51,51280017M51414 sob consulta
K1884.01805819190,20,51,51280017M51919 sob consulta
K1884.01805824240,20,51,51280017M52424 sob consulta
K1884.01805825250,20,51,51280017M52525 sob consulta
K1884.03005810100,150,61,51030020M61010 sob consulta
K1884.03005811110,150,61,51030020M61111 sob consulta
K1884.03005812120,150,61,51030020M61212 sob consulta
K1884.03005814140,150,61,51030020M61414 sob consulta
K1884.03005819190,150,61,51030020M61919 sob consulta
K1884.03005824240,150,61,51030020M62424 sob consulta
K1884.03005825250,150,61,51030020M62525 sob consulta
K1884.06006712120,150,61,5870024M81212 sob consulta
K1884.06006714140,150,61,5870024M81414 sob consulta
K1884.06006719190,150,61,5870024M81919 sob consulta
K1884.06006724240,150,61,5870024M82424 sob consulta
K1884.06006725250,150,61,5870024M82525 sob consulta
K1884.06006728280,150,61,5870024M82828 sob consulta
K1884.06006732320,150,61,5870024M83232 sob consulta
K1884.08007812120,20,51,5690028M101212 sob consulta
K1884.08007819190,20,51,5690028M101919 sob consulta
K1884.08007824240,20,51,5690028M102424 sob consulta
K1884.08007825250,20,51,5690028M102525 sob consulta
K1884.08007828280,20,51,5690028M102828 sob consulta
K1884.08007832320,20,51,5690028M103232 sob consulta
K1884.15007814140,20,51,5690028M101414 sob consulta
K1884.15007819190,20,51,5690028M101919 sob consulta
K1884.15007824240,20,51,5690028M102424 sob consulta
K1884.15007825250,20,51,5690028M102525 sob consulta
K1884.15007828280,20,51,5690028M102828 sob consulta
K1884.15007832320,20,51,5690028M103232 sob consulta
K1884.20008316160,20,51,5640031M121616 sob consulta
K1884.20008319190,20,51,5640031M121919 sob consulta
K1884.20008324240,20,51,5640031M122424 sob consulta
K1884.20008325250,20,51,5640031M122525 sob consulta
K1884.20008328280,20,51,5640031M122828 sob consulta
K1884.20008332320,20,51,5640031M123232 sob consulta
K1884.30009420200,20,51,5600040M122020 sob consulta
K1884.30009424240,20,51,5600040M122424 sob consulta
K1884.30009428280,20,51,5600040M122828 sob consulta
K1884.30009438380,20,51,5600040M123838 sob consulta
K1884.50010025250,20,51,5500042M122525 sob consulta
K1884.50010038380,20,51,5500042M123838 sob consulta
K1884.50010042420,20,51,5500042M124242 sob consulta
Código do artigo

D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4LL2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1884.01805810101025,425,445585,517,547,48 sob consulta
K1884.01805811111025,425,445585,517,547,48 sob consulta
K1884.01805812121025,425,445585,517,547,48 sob consulta
K1884.01805814141025,425,445585,517,547,48 sob consulta
K1884.01805819191025,425,445585,517,547,48 sob consulta
K1884.01805824241025,425,445585,517,547,48 sob consulta
K1884.01805825251025,425,445585,517,547,48 sob consulta
K1884.030058101010323056587,32156,415 sob consulta
K1884.030058111110323056587,32156,415 sob consulta
K1884.030058121210323056587,32156,415 sob consulta
K1884.030058141410323056587,32156,415 sob consulta
K1884.030058191910323056587,32156,415 sob consulta
K1884.030058242410323056587,32156,415 sob consulta
K1884.030058252510323056587,32156,415 sob consulta
K1884.060067121212353566678,62466,240 sob consulta
K1884.060067141412353566678,62466,240 sob consulta
K1884.060067191912353566678,62466,240 sob consulta
K1884.060067242412353566678,62466,240 sob consulta
K1884.060067252512353566678,62466,240 sob consulta
K1884.060067282812353566678,62466,240 sob consulta
K1884.060067323212353566678,62466,240 sob consulta
K1884.080078121212444482789,82782,984 sob consulta
K1884.080078191912444482789,82782,984 sob consulta
K1884.080078242412444482789,82782,984 sob consulta
K1884.080078252512444482789,82782,984 sob consulta
K1884.080078282812444482789,82782,984 sob consulta
K1884.080078323212444482789,82782,984 sob consulta
K1884.150078141414444482789,82782,984 sob consulta
K1884.150078191914444482789,82782,984 sob consulta
K1884.150078242414444482789,82782,984 sob consulta
K1884.150078252514444482789,82782,984 sob consulta
K1884.150078282814444482789,82782,984 sob consulta
K1884.150078323214444482789,82782,984 sob consulta
K1884.2000831616164747908310,82990,8125 sob consulta
K1884.2000831919164747908310,82990,8125 sob consulta
K1884.2000832424164747908310,82990,8125 sob consulta
K1884.2000832525164747908310,82990,8125 sob consulta
K1884.2000832828164747908310,82990,8125 sob consulta
K1884.2000833232164747908310,82990,8125 sob consulta
K1884.30009420202060601109411,832,5110145 sob consulta
K1884.30009424242060601109411,832,5110145 sob consulta
K1884.30009428282060601109411,832,5110145 sob consulta
K1884.30009438382060601109411,832,5110145 sob consulta
K1884.500100252525707012210013,336122145 sob consulta
K1884.500100383825707012210013,336122145 sob consulta
K1884.500100424225707012210013,336122145 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33