Grupos de mercadorias
Acoplamentos de garras em elastômero, forma de estrutura curta com cubo de aperto removível
K1893

Acoplamentos de garras em elastômero, forma de estrutura curta...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Coroa dentada em poliuretano.
Versão:Superfície do cubo sem proteção anticorrosiva.
Coroa dentada azul 80 Shore A.
Coroa dentada amarela 92 Shore A.
Coroa dentada vermelha 98 Shore A.
Indicação:O acoplamento de garras em elastômero é composto por dois cubos e uma coroa dentada em elastômero. Destinam-se a compensar erros de alinhamento axiais, radiais e angulares, bem como para amortecer oscilações e choques de torque.

A coroa dentada em poliuretano está disponível em diferentes graus de dureza. Quanto mais elevada a dureza da coroa dentada para acoplamento, mais elevado será o torque transmitido e a rigidez. Quanto menor for a dureza, a capacidade de deslocamento e de amortecimento aumenta.

A pré-tensão das coroas dentadas de acoplamento nos cubos de acoplamento torna esta variante livre de folgas.

A entrega ocorre desmontada.
Faixa de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C até +80 °C. Em curto espaço de tempo -60 °C até +120 °C.
Amarelo 92 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -50 °C até +120 °C.
Vermelho 98 Shore A: -30 °C até +90 °C. Em curto espaço de tempo -40 °C até +120 °C.
Montagem:Os acoplamentos de garras em elastômero têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

Para a montagem, os cubos do acoplamento de garras em elastômero são colocados em cima do eixo e bloqueadas por meio de cubos de aperto.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.

Desenhos

Acoplamentos de garras em elastômero, forma de estrutura curta com cubo de aperto removível

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoCor
dos componentes
Momento de inércia
(gm²)
Rigidez à torção
estática
(Nm/rad)
Rigidez à torção
dinâmica
(Nm/rad)
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
CADAces.PreçoEncomendar
K1893.3892086282838amarelo0,7965251200023500,17 sob consulta
K1893.2492058101024amarelo0,1212300513019000,15 sob consulta
K1893.2498058182524vermelho0,1213700813029400,11 sob consulta
K1893.1992050151519amarelo0,0191090181511200,1 sob consulta
K1893.1998050151519vermelho0,0191512254020100,06 sob consulta
K1893.2492058182524amarelo0,1212300513019000,15 sob consulta
K1893.1992050121619amarelo0,0191090181511200,1 sob consulta
K1893.1998050151619vermelho0,0191512254020100,06 sob consulta
K1893.1498032080814vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1893.4292094222242amarelo1,832108702050041000,19 sob consulta
K1893.4292094383842amarelo1,832108702050041000,19 sob consulta
K1893.2498058192024vermelho0,1213700813029400,11 sob consulta
K1893.4892110505048amarelo3,101129682280045000,23 sob consulta
K1893.1998050141419vermelho0,0191512254020100,06 sob consulta
K1893.1992050161619amarelo0,0191090181511200,1 sob consulta
K1893.1998050161619vermelho0,0191512254020100,06 sob consulta
K1893.2892062282828amarelo0,2664080674517800,15 sob consulta
K1893.1498032081014vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1893.2492058252524amarelo0,1212300513019000,15 sob consulta
K1893.1998050080819vermelho0,0191512254020100,06 sob consulta
K1893.2498058202524vermelho0,1213700813029400,11 sob consulta
K1893.2498058101024vermelho0,1213700813029400,11 sob consulta
K1893.4292094323242amarelo1,832108702050041000,19 sob consulta
K1893.2892062323228amarelo0,2664080674517800,15 sob consulta
K1893.2492058181824amarelo0,1212300513019000,15 sob consulta
K1893.1998050141519vermelho0,0191512254020100,06 sob consulta
K1893.2498058252524vermelho0,1213700813029400,11 sob consulta
K1893.2492058192524amarelo0,1212300513019000,15 sob consulta
K1893.4892110454548amarelo3,101129682280045000,23 sob consulta
K1893.1498032141414vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1893.1998050121619vermelho0,0191512254020100,06 sob consulta
K1893.1992050151619amarelo0,0191090181511200,1 sob consulta
K1893.1998050141619vermelho0,0191512254020100,06 sob consulta
K1893.2498058192524vermelho0,1213700813029400,11 sob consulta
K1893.3892086383838amarelo0,7965251200023500,17 sob consulta
K1893.2492058182024amarelo0,1212300513019000,15 sob consulta
K1893.2498058191924vermelho0,1213700813029400,11 sob consulta
K1893.1498032081414vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1893.1498032101414vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1893.1992050141419amarelo0,0191090181511200,1 sob consulta
K1893.3892086181838amarelo0,7965251200023500,17 sob consulta
K1893.1998050121219vermelho0,0191512254020100,06 sob consulta
K1893.2892062242428amarelo0,2664080674517800,15 sob consulta
K1893.1498032040414vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1893.2492058181924amarelo0,1212300513019000,15 sob consulta
K1893.2498058181924vermelho0,1213700813029400,11 sob consulta
K1893.1498032101014vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1893.2492058202024amarelo0,1212300513019000,15 sob consulta
K1893.1498032101214vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1893.2498058202024vermelho0,1213700813029400,11 sob consulta
K1893.1498032081214vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1893.2492058202524amarelo0,1212300513019000,15 sob consulta
K1893.1998050121419vermelho0,0191512254020100,06 sob consulta
K1893.2498058182024vermelho0,1213700813029400,11 sob consulta
K1893.1498032121414vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1893.1498032121214vermelho0,006171,95136540,09 sob consulta
K1893.2892062141428amarelo0,2664080674517800,15 sob consulta
K1893.1998050121519vermelho0,0191512254020100,06 sob consulta
K1893.1992050141619amarelo0,0191090181511200,1 sob consulta
K1893.4292094454542amarelo1,832108702050041000,19 sob consulta
K1893.4892110222248amarelo3,101129682280045000,23 sob consulta
K1893.2492058191924amarelo0,1212300513019000,15 sob consulta
K1893.1992050141519amarelo0,0191090181511200,1 sob consulta
K1893.2898062141428vermelho0,2666410992032000,11 sob consulta
K1893.4892110383848amarelo3,101129682280045000,23 sob consulta
K1893.2498058181824vermelho0,1213700813029400,11 sob consulta
K1893.3892086323238amarelo0,7965251200023500,17 sob consulta
K1893.2492058192024amarelo0,1212300513019000,15 sob consulta
K1893.1480032040414azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1893.1480032080814azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1893.1480032081014azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1893.1480032081214azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1893.1480032081414azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1893.1480032101014azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1893.1480032101214azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1893.1480032101414azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1893.1480032121214azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1893.1480032121414azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1893.1480032141414azul0,00660,21801530,21 sob consulta
K1893.1980050080819azul0,01961810655820,15 sob consulta
K1893.1980050121219azul0,01961810655820,15 sob consulta
K1893.1980050121419azul0,01961810655820,15 sob consulta
K1893.1980050121519azul0,01961810655820,15 sob consulta
K1893.1980050121619azul0,01961810655820,15 sob consulta
K1893.1980050141419azul0,01961810655820,15 sob consulta
K1893.1980050141519azul0,01961810655820,15 sob consulta
K1893.1980050141619azul0,01961810655820,15 sob consulta
K1893.1980050151519azul0,01961810655820,15 sob consulta
K1893.1980050151619azul0,01961810655820,15 sob consulta
K1893.1980050161619azul0,01961810655820,15 sob consulta
K1893.2480058101024azul0,12186013908400,2 sob consulta
K1893.2480058181824azul0,12186013908400,2 sob consulta
K1893.2480058181924azul0,12186013908400,2 sob consulta
K1893.2480058182024azul0,12186013908400,2 sob consulta
K1893.2480058182524azul0,12186013908400,2 sob consulta
K1893.2480058191924azul0,12186013908400,2 sob consulta
K1893.2480058192024azul0,12186013908400,2 sob consulta
K1893.2480058192524azul0,12186013908400,2 sob consulta
K1893.2480058202024azul0,12186013908400,2 sob consulta
K1893.2480058202524azul0,12186013908400,2 sob consulta
K1893.2480058252524azul0,12186013908400,2 sob consulta
K1893.2880062141428azul0,266137023509900,2 sob consulta
K1893.2880062242428azul0,266137023509900,2 sob consulta
K1893.2880062282828azul0,266137023509900,2 sob consulta
K1893.2880062323228azul0,266137023509900,2 sob consulta
K1893.1492032040414amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1893.1492032080814amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1893.1492032081014amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1893.1492032081214amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1893.1492032081414amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1893.1492032101014amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1893.1492032101214amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1893.1492032101414amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1893.1492032121214amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1893.1492032121414amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1893.1492032141414amarelo0,006114,63443360,15 sob consulta
K1893.1992050080819amarelo0,0191090181511200,1 sob consulta
K1893.1992050121219amarelo0,0191090181511200,1 sob consulta
K1893.1992050121419amarelo0,0191090181511200,1 sob consulta
K1893.1992050121519amarelo0,0191090181511200,1 sob consulta
K1893.2898062242428vermelho0,2666410992032000,11 sob consulta
K1893.2898062282828vermelho0,2666410992032000,11 sob consulta
K1893.2898062323228vermelho0,2666410992032000,11 sob consulta
K1893.3898086181838vermelho0,79118002185044000,12 sob consulta
K1893.3898086282838vermelho0,79118002185044000,12 sob consulta
K1893.3898086323238vermelho0,79118002185044000,12 sob consulta
K1893.3898086383838vermelho0,79118002185044000,12 sob consulta
K1893.4298094222242vermelho1,832215943769259400,14 sob consulta
K1893.4298094323242vermelho1,832215943769259400,14 sob consulta
K1893.4298094383842vermelho1,832215943769259400,14 sob consulta
K1893.4298094454542vermelho1,832215943769259400,14 sob consulta
K1893.4898110222248vermelho3,101257594940068200,16 sob consulta
K1893.4898110383848vermelho3,101257594940068200,16 sob consulta
K1893.4898110454548vermelho3,101257594940068200,16 sob consulta
K1893.4898110505048vermelho3,101257594940068200,16 sob consulta
Código do artigo

Desalinhamento máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Torque
máximo
Nm
Coroa dentada
dureza
Torque nominal
Nm
Rotação
máx
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
K1893.38920862828+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 sob consulta
K1893.24920581010+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1893.24980581825+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1893.19920501515+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1893.19980501515+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1893.24920581825+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1893.19920501216+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1893.19980501516+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1893.14980320808+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1893.42920942222+2 / -1183092 Shore A2654000 sob consulta
K1893.42920943838+2 / -1183092 Shore A2654000 sob consulta
K1893.24980581920+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1893.48921105050+2,1 / -1162092 Shore A3103750 sob consulta
K1893.19980501414+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1893.19920501616+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1893.19980501616+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1893.28920622828+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 sob consulta
K1893.14980320810+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1893.24920582525+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1893.19980500808+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1893.24980582025+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1893.24980581010+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1893.42920943232+2 / -1183092 Shore A2654000 sob consulta
K1893.28920623232+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 sob consulta
K1893.24920581818+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1893.19980501415+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1893.24980582525+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1893.24920581925+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1893.48921104545+2,1 / -1162092 Shore A3103750 sob consulta
K1893.14980321414+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1893.19980501216+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1893.19920501516+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1893.19980501416+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1893.24980581925+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1893.38920863838+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 sob consulta
K1893.24920581820+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1893.24980581919+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1893.14980320814+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1893.14980321014+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1893.19920501414+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1893.38920861818+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 sob consulta
K1893.19980501212+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1893.28920622424+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 sob consulta
K1893.14980320404+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1893.24920581819+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1893.24980581819+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1893.14980321010+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1893.24920582020+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1893.14980321012+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1893.24980582020+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1893.14980320812+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1893.24920582025+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1893.19980501214+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1893.24980581820+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1893.14980321214+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1893.14980321212+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 sob consulta
K1893.28920621414+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 sob consulta
K1893.19980501215+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 sob consulta
K1893.19920501416+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1893.42920944545+2 / -1183092 Shore A2654000 sob consulta
K1893.48921102222+2,1 / -1162092 Shore A3103750 sob consulta
K1893.24920581919+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1893.19920501415+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1893.28980621414+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 sob consulta
K1893.48921103838+2,1 / -1162092 Shore A3103750 sob consulta
K1893.24980581818+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 sob consulta
K1893.38920863232+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 sob consulta
K1893.24920581920+1,4 / -0,517092 Shore A357000 sob consulta
K1893.14800320404+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1893.14800320808+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1893.14800320810+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1893.14800320812+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1893.14800320814+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1893.14800321010+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1893.14800321012+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1893.14800321014+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1893.14800321212+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1893.14800321214+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1893.14800321414+1 / -0,51,1880 Shore A413000 sob consulta
K1893.19800500808+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1893.19800501212+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1893.19800501214+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1893.19800501215+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1893.19800501216+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1893.19800501414+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1893.19800501415+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1893.19800501416+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1893.19800501515+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1893.19800501516+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1893.19800501616+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 sob consulta
K1893.24800581010+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1893.24800581818+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1893.24800581819+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1893.24800581820+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1893.24800581825+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1893.24800581919+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1893.24800581920+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1893.24800581925+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1893.24800582020+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1893.24800582025+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1893.24800582525+1,4 / -0,513480 Shore A177000 sob consulta
K1893.28800621414+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 sob consulta
K1893.28800622424+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 sob consulta
K1893.28800622828+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 sob consulta
K1893.28800623232+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 sob consulta
K1893.14920320404+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1893.14920320808+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1893.14920320810+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1893.14920320812+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1893.14920320814+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1893.14920321010+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1893.14920321012+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1893.14920321014+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1893.14920321212+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1893.14920321214+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1893.14920321414+1 / -0,511592 Shore A7,513000 sob consulta
K1893.19920500808+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1893.19920501212+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1893.19920501214+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1893.19920501215+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 sob consulta
K1893.28980622424+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 sob consulta
K1893.28980622828+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 sob consulta
K1893.28980623232+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 sob consulta
K1893.38980861818+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 sob consulta
K1893.38980862828+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 sob consulta
K1893.38980863232+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 sob consulta
K1893.38980863838+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 sob consulta
K1893.42980942222+2 / -10,990098 Shore A4504000 sob consulta
K1893.42980943232+2 / -10,990098 Shore A4504000 sob consulta
K1893.42980943838+2 / -10,990098 Shore A4504000 sob consulta
K1893.42980944545+2 / -10,990098 Shore A4504000 sob consulta
K1893.48981102222-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 sob consulta
K1893.48981103838-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 sob consulta
K1893.48981104545-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 sob consulta
K1893.48981105050-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 sob consulta
Código do artigo

AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4KLL1L2L3L4RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1893.3892086282830M8282818488024863124123883,540 sob consulta
K1893.2492058101020M610101032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2498058182520M618251032551658201882657,515 sob consulta
K1893.1992050151514,5M615158214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1998050151514,5M615158214014,55017168214615 sob consulta
K1893.2492058182520M618251032551658201882657,515 sob consulta
K1893.1992050121614,5M612168214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1998050151614,5M615168214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1498032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.4292094222232M102222225095259434,52512,54493,584 sob consulta
K1893.4292094383832M103838225095259434,52512,54493,584 sob consulta
K1893.2498058192020M619201032551658201882657,515 sob consulta
K1893.4892110505036M12505022571053011041281450105145 sob consulta
K1893.1998050141414,5M614148214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1992050161614,5M616168214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1998050161614,5M616168214014,55017168214615 sob consulta
K1893.2892062282825M82828143765176221209287340 sob consulta
K1893.1498032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.2492058252520M625251032551658201882657,515 sob consulta
K1893.1998050080814,5M6888214014,55017168214615 sob consulta
K1893.2498058202520M620251032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2498058101020M610101032551658201882657,515 sob consulta
K1893.4292094323232M103232225095259434,52512,54493,584 sob consulta
K1893.2892062323225M83232143765176221209287340 sob consulta
K1893.2492058181820M618181032551658201882657,515 sob consulta
K1893.1998050141514,5M614158214014,55017168214615 sob consulta
K1893.2498058252520M625251032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2492058192520M619251032551658201882657,515 sob consulta
K1893.4892110454536M12454522571053011041281450105145 sob consulta
K1893.1498032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1998050121614,5M612168214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1992050151614,5M615168214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1998050141614,5M614168214014,55017168214615 sob consulta
K1893.2498058192520M619251032551658201882657,515 sob consulta
K1893.3892086383830M8383818488024863124123883,540 sob consulta
K1893.2492058182020M618201032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2498058191920M619191032551658201882657,515 sob consulta
K1893.1498032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1498032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1992050141414,5M614148214014,55017168214615 sob consulta
K1893.3892086181830M8181818488024863124123883,540 sob consulta
K1893.1998050121214,5M612128214014,55017168214615 sob consulta
K1893.2892062242425M82424143765176221209287340 sob consulta
K1893.1498032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.2492058181920M618191032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2498058181920M618191032551658201882657,515 sob consulta
K1893.1498032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.2492058202020M620201032551658201882657,515 sob consulta
K1893.1498032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.2498058202020M620201032551658201882657,515 sob consulta
K1893.1498032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.2492058202520M620251032551658201882657,515 sob consulta
K1893.1998050121414,5M612148214014,55017168214615 sob consulta
K1893.2498058182020M618201032551658201882657,515 sob consulta
K1893.1498032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1498032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.2892062141425M81414143765176221209287340 sob consulta
K1893.1998050121514,5M612158214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1992050141614,5M614168214014,55017168214615 sob consulta
K1893.4292094454532M104545225095259434,52512,54493,584 sob consulta
K1893.4892110222236M12222222571053011041281450105145 sob consulta
K1893.2492058191920M619191032551658201882657,515 sob consulta
K1893.1992050141514,5M614158214014,55017168214615 sob consulta
K1893.2898062141425M81414143765176221209287340 sob consulta
K1893.4892110383836M12383822571053011041281450105145 sob consulta
K1893.2498058181820M618181032551658201882657,515 sob consulta
K1893.3892086323230M8323218488024863124123883,540 sob consulta
K1893.2492058192020M619201032551658201882657,515 sob consulta
K1893.1480032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1480032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1480032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1480032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1480032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1480032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1480032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1480032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1480032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1480032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1480032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1980050080814,5M6888214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1980050121214,5M612128214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1980050121414,5M612148214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1980050121514,5M612158214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1980050121614,5M612168214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1980050141414,5M614148214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1980050141514,5M614158214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1980050141614,5M614168214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1980050151514,5M615158214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1980050151614,5M615168214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1980050161614,5M616168214014,55017168214615 sob consulta
K1893.2480058101020M610101032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2480058181820M618181032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2480058181920M618191032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2480058182020M618201032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2480058182520M618251032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2480058191920M619191032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2480058192020M619201032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2480058192520M619251032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2480058202020M620201032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2480058202520M620251032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2480058252520M625251032551658201882657,515 sob consulta
K1893.2880062141425M81414143765176221209287340 sob consulta
K1893.2880062242425M82424143765176221209287340 sob consulta
K1893.2880062282825M82828143765176221209287340 sob consulta
K1893.2880062323225M83232143765176221209287340 sob consulta
K1893.1492032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1492032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1492032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1492032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1492032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1492032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1492032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1492032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1492032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1492032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1492032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 sob consulta
K1893.1992050080814,5M6888214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1992050121214,5M612128214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1992050121414,5M612148214014,55017168214615 sob consulta
K1893.1992050121514,5M612158214014,55017168214615 sob consulta
K1893.2898062242425M82424143765176221209287340 sob consulta
K1893.2898062282825M82828143765176221209287340 sob consulta
K1893.2898062323225M83232143765176221209287340 sob consulta
K1893.3898086181830M8181818488024863124123883,540 sob consulta
K1893.3898086282830M8282818488024863124123883,540 sob consulta
K1893.3898086323230M8323218488024863124123883,540 sob consulta
K1893.3898086383830M8383818488024863124123883,540 sob consulta
K1893.4298094222232M102222225095259434,52512,54493,584 sob consulta
K1893.4298094323232M103232225095259434,52512,54493,584 sob consulta
K1893.4298094383832M103838225095259434,52512,54493,584 sob consulta
K1893.4298094454532M104545225095259434,52512,54493,584 sob consulta
K1893.4898110222236M12222222571053011041281450105145 sob consulta
K1893.4898110383836M12383822571053011041281450105145 sob consulta
K1893.4898110454536M12454522571053011041281450105145 sob consulta
K1893.4898110505036M12505022571053011041281450105145 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33