- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, parafusos de pressão
- Grippers
- Pinos de posicionamento (localizadores), pinos de apoio
- K0350
Pino de posicionamento com borda esférica forma A
- K0351
Pino de posicionamento com borda esférica forma B
- K0350
Pino de posicionamento com borda esférica plana forma C
- K0351
Pino de posicionamento com borda esférica plana forma D
- K0352
Pinos de posicionamento cilíndricos polidos
- K0353
Pinos de posicionamento cilíndricos sem polimento
- K0354
Pinos de posicionamento chanfrados e polidos
- K0355
Pinos de posicionamento chanfrados, sem polimento
- K0356
Pino de posicionamento expansível
- K0292
Pino de apoio de aço, endurecido e retífica, sem centralização
- K1832
Pino de posicionamento com sensor de contato
- K0293
Pinos de posicionamento e de apoio DIN 6321
- K1094
Pinos de fixação retificados, com rosca fêmea
- K1095
Buchas de alojamento para pinos de fixação retificados
- K0298
Pés de suporte
- K0299
Pés de suporte
- K0300
Pés para dispositivos com rosca macho
- K0301
Pés para dispositivos com rosca fêmea
- K1302
Elementos de extensão
- K0294
Pino de apoio de aço, endurecido, temperado e brunido
- K0295
Pino de apoio com espiga de posicionamento
- K0296
Pés com espiga roscada DIN 6320 (edição 1971)
- K1105
Pino de apoio com ponta alongada e rosca macho
- K1105
Pino de apoio com ponta alongada e rosca fêmea
- K0303
Pés
- K0297
Parafusos de apoio
- K0305
Pino de apoio de aço, endurecido, brunido e retificado
- K0306
Pinos de apoio reguláveis com contraporca
- K0307
Pino de apoio de aço ou latão, cabeça arredondada
- K1200
Parafuso-batente de aço, classe de resistência 10.9.
- K0308
Apoios
- K1854
Elementos de suporte hidraulicamente aparafusáveis atuação única com retorno de mola
- K0581
Batentes reguláveis, aço inoxidável com mola e sensor de condição
- K1633
Batentes para porta em plástico para perfil de alumínio com amortecimento ou com fecho magnético
- K1214
Batente de aperto móvel para perfis de ranhura
- Elementos ajustáveis na altura
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido.Versão:peça cementada e brunida.Indicação:Os pés de posicionamento são utilizados como batentes, suportes e posicionadores na montagem de dispositivos e, de maneira geral, na engenharia mecânica e na construção de aparelhos.Indicação de desenho:Forma A: rosca macho e superfície plana Forma B: rosca macho e superfície esférica Forma C: rosca macho e superfície estriada Forma K: rosca macho e superfície estriada de metal duro Forma L: rosca macho e peça de encaixe de POM (Poliacetal) Forma D: rosca fêmea e superfície plana Forma E: rosca fêmea e superfície esférica Forma F: rosca fêmea e superfície estriada DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Pés de posicionamento com rosca macho e superfície plana, forma A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D1 | G | H | E | SW | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0298.108 | A | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | sob consulta | | K0298.1104 | A | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | sob consulta | | K0298.1081 | A | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 |  | | sob consulta | | K0298.1101 | A | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 |  | | sob consulta | | K0298.1103 | A | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 |  | | sob consulta | | K0298.1152 | A | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 |  | | sob consulta | | K0298.110 | A | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 |  | | sob consulta | | K0298.115 | A | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 |  | | sob consulta | | K0298.1151 | A | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 |  | | sob consulta | | K0298.1201 | A | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 |  | | sob consulta | |
|
Pés de posicionamento com rosca macho e superfície esférica, forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | G | H | E | SW | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0298.208 | B | 8 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | sob consulta | | K0298.2104 | B | 10 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | sob consulta | | K0298.2081 | B | 10 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 |  | | sob consulta | | K0298.2101 | B | 10 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 |  | | sob consulta | | K0298.2103 | B | 12 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 |  | | sob consulta | | K0298.2152 | B | 12 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 |  | | sob consulta | | K0298.210 | B | 14 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 |  | | sob consulta | | K0298.215 | B | 14 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 |  | | sob consulta | | K0298.2151 | B | 19 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 |  | | sob consulta | | K0298.2201 | B | 19 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 |  | | sob consulta | |
|
Pés de posicionamento com rosca macho e superfície estriada, forma C |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D1 | G | H | E | SW | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0298.308 | C | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | sob consulta | | K0298.3102 | C | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 |  | | sob consulta | | K0298.3081 | C | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 |  | | sob consulta | | K0298.3101 | C | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 |  | | sob consulta | | K0298.3103 | C | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 |  | | sob consulta | | K0298.3152 | C | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 |  | | sob consulta | | K0298.310 | C | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 |  | | sob consulta | | K0298.315 | C | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 |  | | sob consulta | | K0298.3151 | C | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 |  | | sob consulta | | K0298.3201 | C | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 |  | | sob consulta | |
|
|
|
Pés de posicionamento com rosca fêmea e superfície plana, forma D |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0298.410 | D | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | sob consulta | | K0298.4151 | D | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | sob consulta | | K0298.4101 | D | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | sob consulta | | K0298.415 | D | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | sob consulta | | K0298.4251 | D | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | sob consulta | | K0298.4201 | D | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 |  | | sob consulta | | K0298.4302 | D | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 |  | | sob consulta | | K0298.4401 | D | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 |  | | sob consulta | | K0298.420 | D | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.425 | D | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.430 | D | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.440 | D | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.450 | D | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.4301 | D | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | sob consulta | | K0298.4501 | D | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | sob consulta | |
|
Pés de posicionamento com rosca fêmea e superfície esférica, forma E |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | G | H | T | E | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0298.510 | E | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | sob consulta | | K0298.5151 | E | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | sob consulta | | K0298.5101 | E | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | sob consulta | | K0298.515 | E | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | sob consulta | | K0298.5251 | E | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | sob consulta | | K0298.5201 | E | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 |  | | sob consulta | | K0298.5302 | E | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 |  | | sob consulta | | K0298.5401 | E | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 |  | | sob consulta | | K0298.520 | E | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.525 | E | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.530 | E | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.540 | E | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.550 | E | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.5301 | E | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | sob consulta | | K0298.5501 | E | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | sob consulta | |
|
Pés de posicionamento com rosca fêmea e superfície estriada, forma F |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0298.610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | sob consulta | | K0298.6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | sob consulta | | K0298.6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | sob consulta | | K0298.615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | sob consulta | | K0298.6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | sob consulta | | K0298.6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 |  | | sob consulta | | K0298.6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 |  | | sob consulta | | K0298.6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 |  | | sob consulta | | K0298.620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | sob consulta | | K0298.6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | sob consulta | | K0298.6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|