|
|
K0350Pino de posicionamento com borda esférica forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço endurecido e retificado. Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.Indicação:Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junções, pois foram planejados especialmente para junções. A tendência à inclinação, também chamada de "efeito gaveta", que é causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, é minimizada através da borda esférica e das inclinações nas junções seguintes (ver também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1).Indicação de desenho:1) Rosca fêmea em um lado com furo cego 2) Rosca fêmea em ambos os lados com furo cego 3) Rosca fêmea em ambos os lados com furo passante DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Pino de posicionamento com borda esférica em forma A, rosca fêmea em um lado com furo cego |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Materiais | Tamanho | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Furo do núcleo da rosca | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0350.05 | aço ferramenta | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.06 | aço ferramenta | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.08 | aço ferramenta | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.10 | aço ferramenta | 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.12 | aço ferramenta | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.14 | aço ferramenta | 1 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.16 | aço ferramenta | 1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.20 | aço ferramenta | 1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.25 | aço ferramenta | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.30 | aço ferramenta | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.40 | aço ferramenta | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.50 | aço ferramenta | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.505 | aço inoxidável | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.506 | aço inoxidável | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.508 | aço inoxidável | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.510 | aço inoxidável | 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.512 | aço inoxidável | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.514 | aço inoxidável | 1 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.516 | aço inoxidável | 1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Furo cego |  | | sob consulta | | K0350.520 | aço inoxidável | 1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Furo cego |  | | sob consulta | |
|
|
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|