Grupos de mercadorias
Batentes reguláveis, aço inoxidável com mola e sensor de condição
K0581

Batentes reguláveis, aço inoxidável com mola e sensor de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Além de sua função mecânica como elemento de suporte, os batentes ajustáveis com um sensor de condição são usados para detectar se um componente está ou não em contato com o batente.
O sensor reconhece se o tucho está retraído ou estendido e permite que essa informação de status seja processada eletronicamente.
Material:

Parafuso e tucho aço inoxidável 1.4301.
Bucha de guia aço inoxidável 1.4112.
Sensor de condição aço inoxidável.

Versão:Parafuso, tucho, bucha de guia e sensor de condição com superfície sem tratamento.Indicação:A comutação é alcançada quando o tucho estiver alinhado com a superfície de encosto das buchas guia. O sensor é fornecido desmontado.

Recomendação de montagem: colagem por ex. com Loctite 638.

Comprimento do cabo: 0,3 metros.

Atenção: Aparafuse o sensor até o batente!
Dados técnicos:Sensor indutivo:
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: 100 mA
Distância de operação: 0,8 mm
Frequência de chaveamento: 5000 Hz
Resistência a curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo 0,3 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Aplicação:Os batentes com sensores de condição permitem o controle de processo dependente do status. É possível garantir que uma peça de trabalho ou um componente móvel esteja no local desejado antes de seguir para outras etapas.Montagem:O sensor de condição deve ser parafusado até o final.
Recomenda-se colá-lo com Loctite 638, por exemplo.
Acessórios:Conector de encaixe M8x1 bucha com trava de aparafusamento sem blindagem K1874.Segurança:Os batentes com sensores de condição não são adequados para a proteção de pessoas.Indicação de desenho:
1) Parafuso
2) Tucho
3) Bucha de guia
4) Sensor de condição
5) Display de LED

BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0581 Batentes reguláveis, aço inoxidável com mola e sensor de condição 217 kB

Desenhos

Batentes reguláveis, aço inoxidável com mola e sensor de condição

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoBDD1HH1SWCADAces.PreçoEncomendar
K0581.080352125M8335,2213 sob consulta
K0581.100352225M10335,2217 sob consulta
K0581.120352325M12335,2219 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33