Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado.Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Superfície de apoio cementada.
Indicação:Os pés de posicionamento são utilizados para o suporte de peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Indicação de desenho:
Forma A: superfície plana endurecida
Forma B: superfície plana, retificada e endurecida
Forma C: superfície esférica endurecida
Forma D: superfície recartilhada temperada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0299 Pés de suporte 197 kB

Desenhos (visão geral)

Pés de suporte

Pés de posicionamento, forma A, superfície plana, endurecida

mais informações

Desenhos

Pés de posicionamento, forma A, superfície plana, endurecida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBDGHSWCADAces.PreçoEncomendar
K0299.106010A1110M61010 sob consulta
K0299.106020A1110M62010 sob consulta
K0299.108010A1313M81013 sob consulta
K0299.108015A1313M81513 sob consulta
K0299.108030A1313M83013 sob consulta
K0299.110010A1617M101017 sob consulta
K0299.110020A1617M102017 sob consulta
K0299.110040A1617M104017 sob consulta
K0299.112010A2019M121019 sob consulta
K0299.112025A2019M122519 sob consulta
K0299.112050A2019M125019 sob consulta
K0299.116015A2427M161527 sob consulta
K0299.116030A2427M163027 sob consulta
K0299.116060A2427M166027 sob consulta
K0299.120040A2932M204032 sob consulta
K0299.120080A2932M208032 sob consulta

Pés de posicionamento, forma B, superfície plana, retificada e endurecida

mais informações

Desenhos

Pés de posicionamento, forma B, superfície plana, retificada e endurecida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBDGHSWCADAces.PreçoEncomendar
K0299.206010B1110M61010 sob consulta
K0299.206020B1110M62010 sob consulta
K0299.208010B1313M81013 sob consulta
K0299.208015B1313M81513 sob consulta
K0299.208030B1313M83013 sob consulta
K0299.210010B1617M101017 sob consulta
K0299.210020B1617M102017 sob consulta
K0299.210040B1617M104017 sob consulta
K0299.212010B2019M121019 sob consulta
K0299.212025B2019M122519 sob consulta
K0299.212050B2019M125019 sob consulta
K0299.216015B2427M161527 sob consulta
K0299.216030B2427M163027 sob consulta
K0299.216060B2427M166027 sob consulta
K0299.220040B2932M204032 sob consulta
K0299.220080B2932M208032 sob consulta

Pés de posicionamento, forma C, superfície esférica endurecida

mais informações

Desenhos

Pés de posicionamento, forma C, superfície esférica endurecida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaBDGHRSWCADAces.PreçoEncomendar
K0299.306010C1110M6101510 sob consulta
K0299.306020C1110M6201510 sob consulta
K0299.308010C1313M8102013 sob consulta
K0299.308015C1313M8152013 sob consulta
K0299.308030C1313M8302013 sob consulta
K0299.310010C1617M10103017 sob consulta
K0299.310020C1617M10203017 sob consulta
K0299.310040C1617M10403017 sob consulta
K0299.312010C2019M12104019 sob consulta
K0299.312025C2019M12253519 sob consulta
K0299.312050C2019M12503519 sob consulta
K0299.316015C2427M16155027 sob consulta
K0299.316030C2427M16305027 sob consulta
K0299.316060C2427M16605027 sob consulta
K0299.320040C2932M20406032 sob consulta
K0299.320080C2932M20806032 sob consulta

Pés de posicionamento, forma D com superfície estriada temperada

mais informações

Desenhos

Pés de posicionamento, forma D com superfície estriada temperada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBDGHSWCADAces.PreçoEncomendar
K0299.406010D1110M61010 sob consulta
K0299.406020D1110M62010 sob consulta
K0299.408015D1313M81513 sob consulta
K0299.408030D1313M83013 sob consulta
K0299.410020D1617M102017 sob consulta
K0299.410040D1617M104017 sob consulta
K0299.412025D2019M122519 sob consulta
K0299.412050D2019M125019 sob consulta
K0299.416030D2427M163027 sob consulta
K0299.416060D2427M166027 sob consulta
K0299.420040D2932M204032 sob consulta
K0299.420080D2932M208032 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33