Grupos de mercadorias
Batente de aperto móvel para perfis de ranhura
K1214

Batente de aperto móvel para perfis de ranhura

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico de alumínio.
Componentes metálicos em aço.
Componentes plásticos PA6.
Versão:Corpo básico anodizado na cor natural.
Componentes metálicos passivados na cor azul.
Indicação:Batente móvel para sistemas de perfil tipo B, tipo I e ranhuras em T, de acordo com a DIN 650. O travamento ocorre ao girar o manípulo estrela. O pino roscado com amortecimento assegura o fácil deslocamento no desaperto do batente, sem inclinar a porca de encaixe. Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1214 Batente de aperto móvel para perfis de ranhura 318 kB

Desenhos

Batente de aperto móvel para perfis de ranhura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K1214.06404040M63260407 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33