Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecida e retificada (HRC 60 ±2).Indicação:Os pinos de posicionamento facilitam o processo de junção, uma vez que são projetados para encaixar. Em conexão com as buchas de alojamento endurecidas K1095, permitem a rápida troca das peças de trabalho com precisão de ajuste e resistência ao desgaste.

As versões D1 = 5 e D1 = 6 não possuem rosca fêmea.
Indicação de desenho:
Forma B: pino de posicionamento retificado, formato cilíndrico
Forma C: pino de posicionamento retificado, formato achatado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1094 Pinos de fixação retificados, com rosca fêmea 374 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de fixação retificados, com rosca fêmea

Pinos de fixação retificados, com rosca fêmea, forma B, formato cilíndrico

mais informações

Desenhos

Pinos de fixação retificados, com rosca fêmea, forma B, formato cilíndrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1D1

D2HH1H2GRTCADAces.PreçoEncomendar
K1094.205Bversão curta53835-1,50- sob consulta
K1094.206Bversão curta641046-1,80- sob consulta
K1094.208Bversão curta8611,467,4M2,52,55 sob consulta
K1094.210Bversão curta10713,779,7M2,535 sob consulta
K1094.212Bversão curta12816812M33,56 sob consulta
K1094.216Bversão curta1612201215M458 sob consulta
K1094.220Bversão curta201425,51419,5M5610 sob consulta
K1094.305Bversão longa531035-1,50- sob consulta
K1094.306Bversão longa641246-1,80- sob consulta
K1094.308Bversão longa8617,467,4M2,52,55 sob consulta
K1094.310Bversão longa10721,779,7M2,535 sob consulta
K1094.312Bversão longa12824812M33,56 sob consulta
K1094.316Bversão longa1612291215M458 sob consulta
K1094.320Bversão longa201435,51419,5M5610 sob consulta

Pinos de fixação retificados, com rosca fêmea, forma C, formato achatado

mais informações

Desenhos

Pinos de fixação retificados, com rosca fêmea, forma C, formato achatado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1D1D2HH1H2GRBTCADAces.PreçoEncomendar
K1094.405Cversão curta53835-1,50-- sob consulta
K1094.406Cversão curta641046-1,80-- sob consulta
K1094.408Cversão curta8611,467,4M2,52,52,55 sob consulta
K1094.410Cversão curta10713,779,7M2,533,05 sob consulta
K1094.412Cversão curta12816812M33,53,56 sob consulta
K1094.416Cversão curta1612201215M4558 sob consulta
K1094.420Cversão curta201425,51419,5M56610 sob consulta
K1094.505Cversão longa531035-1,50-- sob consulta
K1094.506Cversão longa641246-1,80-- sob consulta
K1094.508Cversão longa8617,467,4M2,52,52,55 sob consulta
K1094.510Cversão longa10721,779,7M2,533,05 sob consulta
K1094.512Cversão longa12824812M33,53,56 sob consulta
K1094.516Cversão longa1612291215M4558 sob consulta
K1094.520Cversão longa201435,51419,5M56610 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33