Grupos de mercadorias
Parafusos excêntricos para fixação com sextavado
K0026

Parafusos excêntricos para fixação com sextavado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso excêntrico em aço temperado.
Sextavado em latão.
Versão:Parafuso excêntrico temperado classe 10.9, brunido. Indicação:Através da estrutura extremamente baixa dos parafusos excêntricos de fixação com sextavado, é possível solucionar diversos problemas de fixação na área da construção de dispositivos e aparelhos. A porca tensora em latão garante a fixação das peças de trabalho com muita firmeza e segurança, sem prejudicar o material. Através da utilização de diversos grampos excêntricos, pode-se equipar até mesmo paletes inteiros.

Para prender é recomendado o sentido de rotação no sentido horário. O sextavado interno do parafuso deve encontrar-se à direita após a fixação. (Aparafusar o parafuso excêntrico até o batente e, em seguida, voltar a rodá-lo uma rotação.)

"A" = Distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de fixação).
Montagem:Processo de fixação:
1. Aparafuse o parafuso excêntrico o máximo possível.
2. Em seguida, gire o parafuso excêntrico uma volta para trás.
3. Insira a peça de trabalho.
4. Para fixar a peça de trabalho, gire o parafuso excêntrico no sentido horário. (O soquete hexagonal do parafuso excêntrico deve ficar à direita após o aperto).

Sob consulta:Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação K1969.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0026 Parafusos excêntricos para fixação com sextavado 396 kB

Desenhos

Parafusos excêntricos para fixação com sextavado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAD

HLSWSW1S1
(Curso)
Força
de aperto
kN
Torque
de aperto
máx Nm
Acessório KIPPCADAces.PreçoEncomendar
K0026.043,8M42,810830,760,912K1969.0410 sob consulta
K0026.067,8M64,8121641,013,568,5K1969.0612 sob consulta
K0026.0810,2M84,81520,651,013,5611,3K1969.0815 sob consulta
K0026.1010,2M106,42020,671,278,8928K1969.1020 sob consulta
K0026.1212,7M129,52525,482,0317,7988K1969.1225 sob consulta
K0026.1615M1612,73030,2122,5426,68125K1969.1630 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33