Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:endurecido (52 +2 HRC) e brunido.Indicação:As garras de fixação foram planejadas para a montagem nos mordentes das morsas. Para montagem, basta apenas uma ranhura com furos roscados. As arestas afiadas das garras de fixação apertam a peça, evitando a movimentação lateral e horizontal.

– A fixação por fechamento de forma possibilita altos valores de corte.
– Baixas alturas de fixação de 1,5 mm (economiza custos com material).
– O contorno das garras gera uma leve pressão para baixo.

Batente adequado disponível como acessório.
Indicação de desenho:
1) Peça de usinagem
2) Mordente
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1958 Garras de fixação 215 kB

Desenhos (visão geral)

Garras de fixação

Garra de fixação

mais informações

Desenhos

Garra de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

CADAces.PreçoEncomendar
K1958.1219Garra de fixação sob consulta

Batente

mais informações

Desenhos

Batente

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

CADAces.PreçoEncomendar
K1958.12Batente sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33