Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:temperado, brunido.
Superfícies de suporte e encosto retificadas.
Indicação:Um conjunto formado por dois batentes e um ou dois parafusos excêntricos de fixação com arruela quadrada e suporte deslocável possibilita a montagem econômica de um dispositivo de fixação sob medida. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0032 Batentes reguláveis com suporte 187 kB

Desenhos

Batentes reguláveis com suporte

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

para
parafusos
LL1L2L3BB1B2H1H2H3Orifício
oblongo
CADAces.PreçoEncomendar
K0032.08M863,528,313,57,9198,413,41911,684 -0,0136,6fechado sob consulta
K0032.12M1295,242,712,77,928,513,419,82212,192 -0,0136,9fechado sob consulta
K0032.16M1610746,2-9,5381724,850,735,001 -0,01321,3aberto sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33