Grupos de mercadorias
Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação
K1969

Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Parafuso excêntrico em aço temperado.Indicação:Parafusos de substituição para grampos excêntricos de fixação e parafuso excêntrico para fixação.Acessórios:Grampos de fixação excêntricos por fechamento de forma K0022.
Grampos excêntricos de fixação K1694.
Grampo de fixação sextavado variável K0023.
Parafusos excêntricos para fixação com disco de garras K0025.
Parafusos excêntricos para fixação com sextavado K0026.
Parafusos excêntricos para fixação com sextavado e porca ranhurada em T K0027.
Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto K0029.
Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto com superfície móvel K0031.
Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto e batente K0036.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1969 Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação 220 kB

Desenhos (visão geral)

Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação

Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação, forma A

mais informações

Desenhos

Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

KLSWCADAces.PreçoEncomendar
K1969.0410AM42,8103 sob consulta
K1969.0612AM64124 sob consulta
K1969.0815AM84,8155 sob consulta
K1969.1013AM105,511,57 sob consulta
K1969.1020AM106,4207 sob consulta
K1969.1624AM169,72412 sob consulta
K1969.1630AM169,73012 sob consulta

Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação, forma B

mais informações

Desenhos

Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

KLSWCADAces.PreçoEncomendar
K1969.1216BM126,6168 sob consulta
K1969.1225BM126,3258 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33