Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:A medida A refere-se à distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).

Para minimizar os arranhões na peça de trabalho, recomenda-se a forma B com chapa de fixação.
Vantagens:- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de peças e componentes
Acessórios:Chapa de fixação K2050.Indicação de desenho:
(1) Chapa de fixação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2048 Grampo excêntrico em aço 294 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo excêntrico em aço

Grampo excêntrico em aço, forma A

mais informações

Desenhos

Grampo excêntrico em aço, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
ADD1HH1LL1Curso
S
SWForça
de aperto
kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2048.060A-5,910M65956,81,842,27,4 sob consulta
K2048.080A-7,112M861268,22,254,718 sob consulta
K2048.100A-8,314M1071579,52,567,935 sob consulta
K2048.120A-9,516M12818810,92,981460 sob consulta

Grampo excêntrico em aço, forma B

mais informações

Desenhos

Grampo excêntrico em aço, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
ABDD1HH1H2LL1L2L3Curso
S
SWForça
de aperto
kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2048.061B-5,91010M659656,81131,842,27,4 sob consulta
K2048.081B-7,11212M8612768,2115,52,254,718 sob consulta
K2048.101B-8,31414M10715879,51182,567,935 sob consulta
K2048.121B-9,51616M128189810,91202,981460 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33