Grupos de mercadorias
Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto e batente
K0036

Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto e batente

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Arruela quadrada cementada com revestimento em latão.
Indicação:Com o conjunto formado pelo parafuso excêntrico de fixação, arruela quadrada e batente, obtêm-se múltiplas fixações, economizando ainda espaço e custos.
O lado traseiro da cunha pode ser utilizado como batente nos processos de múltiplas fixações.
A montagem deve ser feita de preferência em uma ranhura com B +0,05 mm. A altura de contato da arruela quadrada pode ser alterada através da profundidade da ranhura.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0036 Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto e batente 326 kB

Desenhos

Parafusos excêntricos para fixação com peça de aperto e batente

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLL1L2BHH1H2H3
máx.
SDS1
(Curso)
SWSW1Força
de aperto
kN
Torque
de aperto
máx Nm
Acessório KIPPCADAces.PreçoEncomendar
K0036.0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,928K1969.1013 sob consulta
K0036.105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,888K1969.1216 sob consulta
K0036.127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,7135K1969.1630 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33