Grupos de mercadorias
Grampo excêntrico para módulos de fixação excêntricos
K1212

Grampo excêntrico para módulos de fixação excêntricos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou POM.Versão:acabamento oxidado. Branco.Indicação:Grampo excêntrico para uma fixação indireta de peças sensíveis em combinação com rolamento ou módulos de fixação excêntricos forma C.Vantagens:Operação sem ferramentas.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1212 Grampo excêntrico para módulos de fixação excêntricos 489 kB

Desenhos

Grampo excêntrico para módulos de fixação excêntricos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
BB1B2D

HLL1RR1CADAces.PreçoEncomendar
K1212.1506aço22,11010,0515,165011,05223 sob consulta
K1212.2008aço29,413,3413,3720,1866,6714,729,43 sob consulta
K1212.3010aço44,12020,0530,11010022,05443 sob consulta
K1212.23010POM (Poliacetal)44,12020,0530,11010022,05443 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33