Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:endurecido (52 +2 HRC) e brunido.Indicação:As garras de fixação foram planejadas para a montagem nos mordentes das morsas. Para montagem, basta apenas uma ranhura com furos roscados. As arestas afiadas das garras de fixação apertam a peça de usinagem e evitam a movimentação lateral e horizontal.

– A fixação por fechamento de forma possibilita altos valores de corte.
- Baixas alturas de fixação de 1,5 mm (economia de custos com material).
– O contorno das garras gera uma leve pressão para baixo.

As garras de fixação ampliam as possibilidades de aplicação da sua morsa. Através da sua aplicação, é possivel fixar com rapidez e segurança peças de usinagem redondas, com contornos e medidas sobredimensionadas.
Indicação de desenho:
1) Peça de usinagem
2) Mordente
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1957 Garras de fixação redondas 131 kB

Desenhos

Garras de fixação redondas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

CADAces.PreçoEncomendar
K1957.0919Garra de fixação sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33