Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca 1.4308.
Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação:A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0645_IG Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca fêmea, arruela de pressão em aço inoxidável 174 kB

Desenhos

Alavanca excêntrica em aço inoxidável com rosca fêmea, arruela de pressão em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
DD1D2BB1HH1AA1Curso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0645.7541003com polimento eletrolíticoM312613,811,5913,52227,510,550 sob consulta
K0645.8541003com polimento eletrolíticoM312614,411,5913,52833,510,645 sob consulta
K0645.9541003com polimento eletrolíticoM312614,411,5913,536,241,711,590 sob consulta
K0645.7541004com polimento eletrolíticoM412613,811,5913,52227,510,550 sob consulta
K0645.8541004com polimento eletrolíticoM412614,411,5913,52833,510,645 sob consulta
K0645.9541004com polimento eletrolíticoM412614,411,5913,536,241,711,590 sob consulta
K0645.0541004com polimento eletrolíticoM415,48181311,417,252,359,112,5100 sob consulta
K0645.0541005com polimento eletrolíticoM515,48181311,417,252,359,112,5100 sob consulta
K0645.1541005com polimento eletrolíticoM518921,51514,72270,479,21,24120 sob consulta
K0645.1541006com polimento eletrolíticoM618921,51514,72270,479,21,24120 sob consulta
K0645.2541008com polimento eletrolíticoM8271133,32418,328,8961081,58350 sob consulta
K0645.7541303jateadoM312613,811,5913,52227,510,550 sob consulta
K0645.8541303jateadoM312614,411,5913,52833,510,645 sob consulta
K0645.9541303jateadoM312614,411,5913,536,241,711,590 sob consulta
K0645.7541304jateadoM412613,811,5913,52227,510,550 sob consulta
K0645.8541304jateadoM412614,411,5913,52833,510,645 sob consulta
K0645.9541304jateadoM412614,411,5913,536,241,711,590 sob consulta
K0645.0541304jateadoM415,48181311,417,252,359,112,5100 sob consulta
K0645.0541305jateadoM515,48181311,417,252,359,112,5100 sob consulta
K0645.1541305jateadoM518921,51514,72270,479,21,24120 sob consulta
K0645.1541306jateadoM618921,51514,72270,479,21,24120 sob consulta
K0645.2541308jateadoM8271133,32418,328,8961081,58350 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33