Grupos de mercadorias
Alavanca excêntrica ajustável de aço com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço
K0789

Alavanca excêntrica ajustável de aço com rosca macho, arruela de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em aço 1.0401.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8.

Versão:Cabo da alavanca, prisioneiro e arruela passivados na cor azul.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Indicação:Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Indicação de desenho:
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0789 Alavanca excêntrica ajustável de aço com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço 153 kB

Desenhos

Alavanca excêntrica ajustável de aço com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0789.1502205X20M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 sob consulta
K0789.1502205X30M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 sob consulta
K0789.1502205X40M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 sob consulta
K0789.1502205X50M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 sob consulta
K0789.1502206X20M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 sob consulta
K0789.1502206X30M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 sob consulta
K0789.1502206X40M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 sob consulta
K0789.1502206X50M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 sob consulta
K0789.2502208X25M827,11133,2241828,596108251,58350 sob consulta
K0789.2502208X30M827,11133,2241828,596108301,58350 sob consulta
K0789.2502208X40M827,11133,2241828,596108401,58350 sob consulta
K0789.2502208X50M827,11133,2241828,596108501,58350 sob consulta
K0789.2502210X25M1027,11133,2241828,596108251,58350 sob consulta
K0789.2502210X30M1027,11133,2241828,596108301,58350 sob consulta
K0789.2502210X40M1027,11133,2241828,596108401,58350 sob consulta
K0789.2502210X50M1027,11133,2241828,596108501,58350 sob consulta

Outros artigos desta categoria

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2122

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2127

Alavancas excêntricas de plástico reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2120

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K2125

Alavancas excêntricas de alumínio reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2123

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

K2128

Alavancas excêntricas de aço reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2126

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

K2121

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0646

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, disco de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

K0648

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33